Sélectionnez votre pays
KCD2-SR-Ex2 Amplificateur de commutation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Sortie relais
- Surveillance de défaut de ligne
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à KCD2-SR-Ex2
Type de signal | Entrée binaire |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | Ir | ≤ 46 mA |
Dissipation thermique | ≤ 900 mW | |
Puissance absorbée | ≤ 900 mW |
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2-; 3+, 4- | |
Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA | |
Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA | |
Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 5, 6; 7, 8 | |
Sortie I | signal ; relais | |
Sortie II | signal ; relais | |
Chargement du contact | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75 ; 30 V CC/2 A charge résistive | |
courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC | |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
Basse Tension | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018 | |
Degré de protection | CEI 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | |
sécurité fonctionnelle | CEI/EN 61508:2010 | |
Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | env. 100 g | ||||||||||
Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 06 ATEX 0092 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sortie de message d'erreur | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformité aux directives | |||||||||||||||||
|
Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.