Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-IDMx60-D-J1-S-C38-N0 Connecting cable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connection cable for corded IDM-Z1-x6x-D-* 1-D and 2-D handheld Barcode Readers for easy connectivity of Pepperl+Fuchs VisuNet devices
  • Approved for Zone 1 + 21 (ATEX + IECEx)
  • Compatible to DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12 female connector)
  • M12 male connector to RJ50 connector with additional sealing ring
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à CBL-IDMx60-D-J1-S-C38-N0

Connection cable for IDM-Z1-x6x-D-* corded Handheld Readers
Protocolserial
ConnectionRJ50 (reader) connector with additional sealing ring to M12 male connector
Cablecoiled
Cable lengthmax. 3 m, fully extended
Notes générales