Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECA21IL-02A1A-B16AN:OE1212 Codeur rotatif à câbles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de tambour robuste en aluminium
  • Soufflet avec pointe en acier
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • Résolution : 12 monotour, multitour 12 bits
CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ECA21IL-02A1A-B16AN:OE1212

Codeur rotatif à câbles avec interface CANopen
Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilLigne industrielle avec interface CANopen
longueur de mesurage2000 mm
Forme constructive80 mm
RésolutionCâble :
Modèle 80 mm : 0,049 mm
Encodeur :
24 bits (12 bits/tours)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≥ 350 mA
Type d'interfaceCANopen
Résolution
Monotour12 Bit
Multitour12 Bit
Résolution globale24 Bit
Vitesse de transfertmax. 1 MBit/s
Conformité aux normesProfil de communication : DS 301
Profils d'appareils: DS 406 et DS 417 , programmable selon la Classe 2
Connecteurconnecteur M12, 5 broches , Codé A
Degré de protectionacc. DIN EN 60529
Côté raccordementEncodeur : IP65
Câble : IP64
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
diamètre du câble de mesure0,54 mm
périmètre du treuil200 mm
Vitesse de rétractation4 m/s
Force de rétractation du ressort8 ... 14 N
Matérial
Boîtieraluminium, enrobé
Mécanisme à câblealuminium, anodisé
Bridealuminium, anodisé
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Masse1900 g
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Notes générales