Distribution

Les coupleurs de bus de terrain connectent les instruments au câble domestique, également appelé « tronc ». Les coupleurs de bus de terrain sont montés sur le terrain à proximité de l'appareil de terrain, ce qui facilite les procédures de travail. Ils sont fournis sous forme d'appareils associés passifs ou d'interfaces de câblage avec protection contre les courts-circuits et contre le risque d'explosion limitant la puissance.
Le tronc est protégé contre les courts-circuits
Une topologie avec tronc et branches est considérée comme la plus fiable et facile à comprendre, car elle est similaire aux installations multiconducteurs existantes et donc acceptée comme une norme de facto de l'industrie. Lorsque vous travaillez sur des appareils, il est possible que des courts-circuits se produisent sur la connexion des branches. C'est pourquoi notre technologie d'installation de bus de terrain offre une protection individuelle à chaque branche. Lorsqu'un court-circuit se produit, le courant est limité et le segment reste en fonctionnement. Lorsque le défaut est éliminé ou réparé, la branche se remet automatiquement en marche. Cette caractéristique importante permet d'utiliser le bus de terrain même dans les environnements les plus exigeants.
Protection contre le risque d'explosion
Toute méthode de protection contre le risque d'explosion est possible (FISCO, Entity, High-Power-Trunk) avec nos composants de distribution sur le terrain fiables et éprouvés. Il existe des options pour pratiquement toutes les connexions et toutes les zones à risque d'explosion.
Solutions de coffrets
Les coffrets en aluminium, renforcés de fibre de verre et en acier inoxydable fournissent la classe IP requise avec des options et accessoires sélectionnables. Trouvez les fiches techniques correspondantes dans chaque catégorie de produits de distribution. Pré-conçues, ces solutions offrent des délais de livraison courts et une qualité élevée grâce à la précision de répétition.
- English
- German
- Italian