Détecteurs de profil laser

Basée sur la méthode éprouvée de détection de profil laser, la technologie SmartRunner utilise une ligne laser et une caméra pour détecter avec précision les profils verticaux d'après le principe de triangulation. Les avantages de la méthode de détection de profil laser par rapport aux détecteurs de vision classiques sont particulièrement évidents dans des conditions d'environnement difficiles. Aucun éclairage externe n'est nécessaire, même avec des objets à faible contraste comme le métal sur le métal et les matières plastiques unies. Même les surfaces différentes, les couleurs différentes et la lumière parasite n'ont aucune influence sur le résultat de la mesure.
La technologie SmartRunner propose les fonctionnalités innovantes suivantes :
- Combinaison unique de profil vertical et de sortie d'image 2D en un seul détecteur
- Interprétation facile des données de ligne grâce à la sortie d'images 2D
- Diagnostic simple par l'analyse des images d'erreur
- Détecteurs optimisés pour des applications spécifiques pour une intégration facile, ou dispositifs de données brutes pour une flexibilité maximale
- Détection fiable et précise grâce à la méthode de détection de profil laser, indépendamment de l'état de la surface et de la couleur
- German
- English