29/10/2021Coffret en acier inoxydable série SR étendu avec unités de contrôle et boîtes de jonction

Pepperl+Fuchs vient d'étendre sa nouvelle série de coffrets en acier inoxydable SR à type de protection Ex e avec sept tailles compactes supplémentaires. Ils sont conçus pour faciliter l'installation d'unités de contrôle locales et de boîtes de jonction. À cette fin, des solutions standardisées sont déjà en stock et livrables rapidement. En outre, les clients peuvent définir leurs propres exigences pour ces solutions, toutes deux extrêmement flexibles en raison de la conception modulaire de la série SR.
Unités de contrôle avec de nombreuses options de personnalisation
Par exemple, l'unité de contrôle locale peut être utilisée en mode portrait ou paysage. Ces unités en acier inoxydable font partie des rares modèles sur le marché à pouvoir accepter jusqu'à quatre organes de commandes. Une large sélection d'organes de commande, de blocs de contact et d'accessoires offre des possibilités infinies pour configurer une solution adaptée. De plus grands composants peuvent également être intégrés aux coffrets de la série SR, tels que des ampèremètres ou des vibreurs. Des goujons de mise à la terre sont disponibles dans différents matériaux, et les rails DIN, montés directement dans le corps du coffret, peuvent être retirés et tournés pour plus de flexibilité.
Large gamme de dispositifs d'entrée pour boîtes de jonction
Il en va de même pour les boîtes de jonction. Les solutions standardisées sont immédiatement disponibles en versions Ex e et Ex i. En outre, les coffrets peuvent être facilement configurés en fonction des exigences du client. Les boîtes de jonction SR prennent en charge les rails DIN de montage de 15 mm ou 35 mm pour permettre l'installation d'une large gamme de bornes selon les besoins du client. Tous les dispositifs d'entrée Ex e de Pepperl+Fuchs, tels que les presse-étoupes, les bouchons obturateurs, les adaptateurs et les reniflards, peuvent être installés de n'importe quel côté du boîtier.
Atouts des coffrets Ex e série SR
- Série de coffrets de pointe pour les zones à risque d'explosion et les environnements difficiles
- Conception modulaire : plus de 30 tailles de coffret associées à de nombreux accessoires (plaques à bride, charnières, verrous quart de tour, sécurité de couvercle et pare-soleil) pour d'innombrables possibilités de configuration
- Flexibilité accrue grâce aux équerres de fixation pivotant à 90° et à l'utilisation de quatre plaques à bride au maximum
- Fonctionnement fiable grâce à la protection IP66 ou Type 4X du coffret pour une gamme de température étendue jusqu'à -60 °C
- Nombreuses solutions possibles (boîtes à bornes, boîtes de jonction, boîtiers d'épissure de fibre optique, unités de contrôle locales, stations de contrôle, unités de terrain d'E/S déportées, etc.)
- Service et assistance dans le monde entier : assistance professionnelle et conseils de spécialistes techniques pour la vente de protection électrique contre le risque d'explosion
- Des solutions personnalisées pour l'industrie des procédés, prises en charge par nos centres d'ingénierie de solutions (SEC) internationaux
- Homologations internationales pour une large gamme d'industries et d'applications