SR.T* Terminal and Junction Boxes Ex e / Ex i with Return Flange, Stainless Steel
Principaux avantages en un coup d'œil
- Stainless Steel enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Installation in Class I, II, Division 2
- Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
- 16 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Up to 4 gland plates
- Wide range of accessories available
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN