08/04/2021La nouvelle série de coffrets en acier inoxydable complète la gamme de solutions Ex e de Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs a renforcé sa position de fournisseur d'équipements Ex avec l'introduction de la série SR. La nouvelle série de coffrets en acier inoxydable rejoint la série GR, en plastique renforcé de fibres de verre, dans la gamme du spécialiste de l'automatisation des procédés. La nouvelle série complète une gamme de solutions de contrôle et de distribution extrêmement flexibles et économiques de type de protection Ex e (sécurité augmentée).
Dans un premier temps, plusieurs versions de coffrets d'E/S déportées seront disponibles après le lancement sur le marché de la série SR, qui est axée sur les exigences des industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique. Afin que les utilisateurs puissent bénéficier à l'avenir d'une gamme complète, ces versions seront complétées en continu par d'autres options, telles que des boîtes de raccordement et des stations de contrôle, des unités de contrôle, des interrupteurs-sectionneurs et des interrupteurs de sécurité, ainsi que des solutions de bus de terrain.
SR—Coffrets en acier inoxydable Ex e économiques pour diverses applications
Pour répondre aux exigences de dimensions précises de chaque utilisation prévue, la série SR, en acier inoxydable durable, comprend plus de 30 tailles de coffret. Pour augmenter davantage la rentabilité, les coffrets IP66/NEMA 4X sont toujours réduits à une version de base. Tous les accessoires, tels que les presse-étoupes, les charnières, les verrous quart de tour et la sécurité des couvercles, sont uniquement intégrés par Pepperl+Fuchs conformément aux spécifications client correspondantes. Diverses homologations internationales permettent une utilisation dans le monde entier pour une multitude d'applications.
Selon les exigences de l'application, les coffrets, certifiés pour une gamme de température comprise entre -60 °C et +120 °C, peuvent être montés verticalement ou horizontalement dans l'emplacement autorisé. Toutes les versions de la série SR adaptées au montage mural peuvent être vissées directement à l'aide d'équerres de fixation pivotant à 90° ou d'écrous à rivet, sans adaptation supplémentaire. Si la série SR est utilisée comme station de contrôle, les blocs de contact peuvent être fixés soit à un rail, soit directement au couvercle du coffret.

GR—La série homologue fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre
En termes stratégiques et technologiques, la série SR vient compléter la série GR établie en tant que complément de la gamme Pepperl+Fuchs. La série GR comprend une gamme de coffrets IP66 / NEMA 4X en polyester hautement résistant, antistatique et renforcé de fibres de verre. Le matériau stabilisé aux UV est très solide et offre une excellente résistance à la corrosion.
La conception innovante de la série GR facilite considérablement le montage : grâce aux étapes de montage découplées, même les coffrets grands et lourds peuvent être installés par une seule personne. Comme la série SR, la série GR offre de nombreuses dimensions et options différentes pour couvrir une large gamme d'applications.
Solutions de contrôle et de distribution Ex e à partir d'une source unique
Les deux séries de coffrets Ex e sont liées par le concept de service global de Pepperl+Fuchs, qui se concentre sur l'optimisation de l'intégration verticale et la prise en charge étendue des utilisateurs à tout moment. En plus du service régional sur le terrain, les clients ont accès à des spécialistes produits dans six centres d'ingénierie de solutions (SEC) répartis dans le monde entier, qui peuvent vous aider dans tous les domaines, de la préparation de devis à l'ingénierie, en passant par la conception et à la certification de solutions de contrôle et de distribution personnalisées.
Atouts de la série SR
- Série de coffrets de pointe pour les zones à risque d'explosion et les environnements difficiles
- Conception modulaire : plus de 30 tailles de coffret associées à de nombreux accessoires (plaques à bride, charnières, verrous quart de tour, sécurité de couvercle et pare-soleil) pour d'innombrables possibilités de configuration
- Flexibilité accrue grâce aux équerres de fixation pivotant à 90° et à l'utilisation de quatre plaques à bride au maximum
- Fonctionnement fiable grâce à la protection IP66 ou Type 4X pour la gamme de température étendue jusqu'à -60 °C
- Plusieurs possibilités de solutions telles que les boîtes de raccordement, les boîtiers d'épissure pour fibre optique, les unités de contrôle locales et les stations de contrôle
- Service et assistance dans le monde entier : assistance professionnelle et conseils de spécialistes techniques pour la vente de protection électrique contre le risque d'explosion
- Des solutions personnalisées pour l'industrie des procédés, prises en charge par nos centres d'ingénierie de solutions (SEC) internationaux
- Homologations internationales pour une large gamme d'industries et d'applications