GR.TJE.13.13.09.B-S0002 Junction Box Ex e, Glass-Fiber Reinforced Polyester (GRP)
Principaux avantages en un coup d'œil
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex e and Ex tb certified
- 129 mm x 129 mm x 85 mm
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Easy cover opening without damage due to mulitple pry points
- Top face cable gland polyamide, 1x M25; bottom face cable gland polyamide, 2x M25
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN