TAB-EX04PRO-D2WWANCANCN4000-.. Tablet computerTab-Ex® 04 Pro
Principaux avantages en un coup d'œil
- Rugged 10.1 " (25.66 cm) tablet for hazardous areas
- Fast wireless data connection with 5G and Wi-Fi 6
- Latest available Android™ version for this device
- 13 MP rear camera + 8 MP front camera
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Suitable for use with gloves
- Samsung DeX Mode
- Replaceable battery
- MIL-STD-810H
- Memory expansion up to 1 TB possible
- Replaceable SIM
- Carrier approvals: AT&T, T-Mobile, Verizon
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN