Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICZ-3T-V15B T-Distributor

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Direct coupling of t-pieces
  • Completeley screened
  • M12 round connection for BUS (B-coded)
  • Immunity to vibration
  • Data transmission up to 12 MBaud

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Données techniques relatives à ICZ-3T-V15B

T-Distributor for PROFIBUS
Number of pins5
Transfer rateup to 12 MBit/s
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
briefly to 250 °C (482 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 connector/socket, 5-pin, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuZn, gold-plated
HousingPUR, oil resistant
Slotted nutCuZn, nickel-plated