Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G Terminal cable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Labelling cover
  • Screen put on the coupling nut and Pin 5
  • Data transmission up to 12 MBaud
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G

Terminal cable for PROFIBUS with terminal resistor
Number of pins2 + 1 x screen
Transfer ratemax. 12 MBit/s
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Connection4-pin M12 connector/socket, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuZn, gold-plated
BodyPUR / PA 66
CablePUR
Slotted nutCuZn, nickel-plated
Cable
Sheath diameter∅ 8 mm
Colorviolet
Cores2 x 0.64 mm2
LengthLapprox. 28 cm
Massapprox. 90 g