Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FOL7250B059 Coupleur et répéteur de liaison PROFIBUS fibre optique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour toute interface PROFIBUS, par ex. E/S déportées, vannes, entraînements, inverseurs, moteurs, contrôleurs, etc.
  • Isolation galvanique totale entre le terrain et la salle de commande
  • Aucune étincelle pouvant provoquer une explosion ou aucune surface chaude en raison d'une faible énergie lumineuse
  • Détection automatique de la vitesse de transmission des données
  • Topologie en étoile, en anneau ou en ligne sélectionnable
  • Le pontage de grandes distances tout en maintenant des vitesses de transmission élevées

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à FOL7250B059

Coupleur et répéteur de liaison PROFIBUS fibre optique
Raccordementredondant
Tension assignéeUr18 ... 32 V , typique : 24 V
Courant assignéIrenv. 200 mA
Puissance absorbée4,8 W
type de bus de terrainPROFIBUS DP, DP V1, DP V2, FMS
Résistance de terminaisonintégré, commutable sur
Délai de signal< 6,5 bit-time
Type d'interfaceRS-485
Vitesse de transfert9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbits/s synchronisation automatique
Raccordementbornes à ressort, max. 1,5 mm2
RedondanceAnneau HIPER
Longueur d'arbre860 nm
Puissance d'entrée optiquemin. -28 dBm, max. -3 dBm
Puissance optique utilisableen fibre multimode (50/125) :
(50/125) : -15 dBm
(62,5/125) : - 13 dBm
Longueur du câbleFibre multimode (MM) 50/125 : 3 km avec A = 3 dB/km ; tampon de 3 dB
Fibre multimode (MM) 62,5/125 : avec A = 3,5 dB/km ; tampon de 3 dB
Type de connecteurBFOC/2.5
Bilan de liaisonFibre multimode (MM) 50/125 : 13 dB à 860 nm
Fibre multimode (MM) 62,5/125 : 15 dB à 860 nm
Type de sortieContact libre de tension
Courant de commutationmax. 1 A
Tension de commutationmax. 32 V
Pouvoir de coupuremax. 30 W
Chargement du contactmax. 32 VCC, 24 VCA, 1 A (Ex e)
PROFIBUS DP/Alimentationisolation en fonctionnement selon EN 50178
Affichage LEDSystème LED (rouge/verte) : Tension de fonctionnement et vitesse de transmission,
LED CH1 (rouge/jaune) : voie électrique,
LED CH2, CH3 (rouge/jaune) : voie optique
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-4-2/3/4/5/6, EN 55022, NE 21
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 100 % , condensation d'humidité autorisée
Tenue admissible aux vibrations1 g , 58 ... 150 Hz conformément à la norme CEI 60068-2-6
Degré de protectionIP20
Câble
LongueurL200 m ... 1 000 m, selon le débit en bauds
Masse1500 g
Dimensions156 x 125 x 75 mm
Fixationmontage sur rail symétrique
Certificats d'examen UE de typePTB 07 ATEX 2021 X
MarquageEx-Hexagon II 2 G Ex e mb [ib] op is IIC T4
Sortie de message d'erreur
Tension de sécurité maximaleUm60 V
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 60079-0:2006
EN 60079-7:2007
EN 60079-11:2007
EN 60079-18:2004
EN 60079-28:2007
Certification ATEXPTB 07 ATEX 2021X
Homologation GOST-RRU C-IT.MIII06.B.00129
Homologation INMETROBrésil : TÜV 14.1594X
Certification Marine
Lloyd Registerc15-20021
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.