MFT-* Borne multifonction
Principaux avantages en un coup d'œil
- Convient au sectionnement d'électrovannes, d'indicateurs d'alarme, d'avertisseurs sonores, etc., ainsi qu'au découplage de diodes d'alimentations électriques
- Montage simple OU sur portail en zone 1, séparation visible pour les appareils de terrain, commutateurs de relais
- Terminaison pour bus
- Limitation de courant
- Montage sur rail symétrique DIN
- Maintenance sans permis de feu
- Les câbles peuvent être débranchés pendant le fonctionnement une fois le module retiré
(les parties sous tension restent couvertes) - Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL