Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-2A-G11-I-F Module analogique AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jack d'adressage
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Affichage fonctionnel pour bus et sorties
  • Précision ± 0,15 %
  • Protection intégrée
  • Contrôle de sortie par voie
  • Surveillance de communication

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - UL
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBA-2A-G11-I-F

Boîtier de raccordement analogique G11, deux sorties analogiques
Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.3.5
Code IO7
Code ID3
Code ID1F
Code ID25
numéro de fichier ULE223772
LED AS-i/FAULTAffichage d'état ; LED multicolore
Verte : fonctionnement normal
Rouge : erreur de communication
Jaune/rouge clignotante : adresse 0
Verte/rouge, clignotante : erreur périphérique
LED ANALOGÉtat du signal de sortie ; LED de couleur jaune
Jaune : 0 mA ≤ I ≤ 23 mA
Jaune, clignotante : rupture de fil ou I > 23 mA
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 100 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type2 sorties analogiques (courant), 0 ... 20 mA
Alimentationde AS-Interface
Chargemax. 600 Ω
Résolution6 µA
Précision0,15 % de la valeur fin d'échelle
Influence de la température1 µA/K
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, CEI 62026-2:2008
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68 / IP69K
RaccordementTechnique de pénétration, câble AS-Interface plat
Sorties : connecteurs femelles M12
Matérial
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse200 g
Couple de serrage des vis de boîtier1,8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Diamètre85 mm
Fixationplatine de montage