Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4A-G11-I/U-F Module analogique AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jack d'adressage
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe et sorties
  • Alimentation des sorties en provenance d'AS-Interface ou du bloc d'alimentation
  • Précision ± 0,15 %
  • Sortie courant ou tension
  • Protection intégrée
  • Contrôle de sortie par voie
  • Surveillance de communication

Afficher plus

Product Compliance: USA - UL
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBA-4A-G11-I/U-F

Boîtier de raccordement analogique G11, quatre sorties analogiques
Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.3.6
Code IO7
Code ID3
Code ID1F
Code ID26
numéro de fichier ULE223772
LED AS-i/FAULTAffichage d'état ; LED multicolore
Verte : fonctionnement normal
Rouge : erreur de communication
Jaune/rouge clignotante : adresse 0
Verte/rouge, clignotante : erreur périphérique
LED ANALOGÉtat du signal de sortie ; LED de couleur jaune
Jaune : valeur de sortie dans la plage spécifiée
Jaune, clignotante : rupture de câble (sur courant en sortie) ou valeur de sortie hors de la plage spécifiée
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INT/EXTaffichage d'état, alimentation en sortie ; LED verte
verte : alimentation en sortie en provenance d'AS-Interface
éteinte : alimentation en sortie en provenance de l'alimentation auxiliaire
tension auxiliaire (sortie)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 75 mA (sans sorties) / max. 200 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/typeQuatre sorties analogiques
Intensité : 0 ... 20 mA
Tension : 0 ... 10 V
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres par défaut) ou tension auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
Chargesortie tension : min. 1 kΩ
sortie courant : max. 600 Ω
intensité de courant maximal admissible≤ 120 mA (intensité de signal + alimentation de la came) en provenance d'AS-Interface ; protection contre les surcharges et les courts-circuits
≤ 700 mA (intensité de signal + alimentation de la came) en provenance du bloc d'alimentation externe UAUX, protection contre les surcharges et les courts-circuits
RésolutionTension en sortie : 3 mV
Intensité en sortie : 6 µA
Précision0,15 % de la valeur fin d'échelle
Influence de la température1 µA/K ou 0,3 mV/K
Courant de court-circuitsortie tension : max. 22 mA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68 / IP69K
RaccordementAS-Interface/UAUX: méthode de perçage de câble, câble plat de couleur jaune/câble plat de couleur noire
Sorties : connecteurs femelles M12
Matérial
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse200 g
Couple de serrage des vis de boîtier1,8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Diamètre85 mm
Fixationplatine de montage