Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G Connection cable

Principaux avantages en un coup d'œil

PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Connecting cable RJ-45 to M12 D-coded
Number of pins4
Rated currentIr1.75 A
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
Connection8-pin RJ-45, D-coded to 4-pin M12 socket
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorwater blue (RAL 5021)
Cores4 x 26 AWG