Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LB9180 Borne chien de garde

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à LB9180

Borne chien de garde, 1 voie
Tension assignéeUrmax. 29 V CC
Résistance1 kΩ/0,6 W
2,4 kΩ/0,6 W
détection de pannerupture de câble, court-circuit, commutateur ouvert, commutateur fermé
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementraccordement par connecteur
Masseenv. 20 g
Dimensions46 x 38 x 15 mm
Certificat
Classe de températureT4
TensionUi29 V
PuissancePi800 mW
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Capacitance interneCi0 F
Inductance interneLi 0 H
Informations complémentairesVeuillez observer, si applicables, les indications et déclarations de conformité ainsi que les instructions de service. Vous trouverez ces informations à l'adresse internet www.pepperl-fuchs.com.