Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LB9119A Bornier de raccordement

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Borne à vis frontale
  • Pour boîtiers de raccordement LB et FB
  • 2 x 8 bornes
  • Étiquetage 1…8 et 9…16
  • Couleur bleue
  • Pour des applications Ex ia ou Ex ib

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à LB9119A

nombre de pôles2 x 8
Étiquetage1 ... 8 & 9 ... 16
Tension assignéeUr160 V
Courant assignéIr8 A
Section des fils0,14 ... 1,5 mm2
Boîtierbleu
Masseenv. 5 g
Dimensions
H12,3 mm
W21,7 mm
L40,9 mm
Hauteur12,3 mm
Largeur21,7 mm
Longueur40,9 mm
Forme constructiveborne à vis frontale