Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV Moniteur de sécurité/passerelle d'AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Passerelle et moniteur de sécurité dans un même boîtier
  • Branchement sur Ethernet Modbus TCP/IP
  • SafeLink
  • Découplage de données intégré
  • serveur web intégré
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et EN 62061, et jusqu'à PLe conformément à EN 13849
  • Carte de mémoire pour les données de configuration
  • 2 réseaux AS-Interface
  • Deux relais de sortie sécurisée et deux sorties électroniques sécurisées
  • Contacteur intégré permettant une topologie en ligne
  • Technologie DLR prenant en charge la topologie en anneau
  • Maximum 32 boucles de sécurité indépendantes

Afficher plus

EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV

Passerelle EtherNet/IP + Modbus TCP avec moniteur de sécurité intégré, maître double pour 2 réseaux AS-Interface, alimentation avec découplage de données
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreEFDintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Découplage de donnéesintégré
Temps d'action< 10 s
Retard à l'appel< 40 ms
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED ETHERNETethernet actif ; LED de couleur verte
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED EDM/StartCircuit de contrôle de dispositif extérieur, entrées fermées ; quatre LED de couleur jaune
LED circuit de sortieCircuit de sortie fermé ; quatre LED de couleur verte
Bouton poussoir4
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
tension d'isolementUi≥ 500 V
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; Sorties K3 et K4 24 V CC
Courant assigné d'emploiIe≤ 300 mA de AS-Interface
Alimentationmax. 4 A par circuit AS-Interface
Type d'interface2 x RJ-45
ProtocoleEtherNet/IP + MODBUS TCP/IP Conformément à IEEE 802.3
prend en charge le protocole DLR (Device Level Ring)
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Type d'interfaceEthernet : RJ-45
Interface de diagnostic
Vitesse de transfert10 MBit/s
Type d'interfaceFente pour carte à puce
nombre/type4 entrées EDM/démarrage :
EDM : entrées pour les circuits de surveillance des dispositifs externes
Démarrage : entrées démarrage :
Courant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs)
Sortie de sécuritéCircuits de sortie 1 et 2 : 2 contacts libres de potentiel,
charge de contact maxi :
3  ACC-13 à 30 VCC,
3 ACA-15 à 30 VCA
Circuits de sortie 3 et 4 : 2 sorties transistor PNP
charge de contact maxi :
0,5  ACC-13 à 30  VCC
EthernetRJ-45
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN 61508-1:2010 EN/ISO 13849-1:2008 EN 62061:2005
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61326-3-1:2008 CEI 61508:2010 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtieracier inox
Masse800 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur110 mm
Longueur89 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox