LB2116E Digital Output with Position Feedback
Principaux avantages en un coup d'œil
- 1-channel
- 1 digital output, 2 digital inputs
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Inputs and output Ex ia
- Line fault detection switched on and off
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Output with bus-independent safety shutdown
- Module can be exchanged under voltage
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN