S1SL-1AI-1C Isolateur passif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Côté terrain alimenté en boucle
- Entrée/sortie de courant 0/4 mA ... 20 mA
- Précision 0,1 %
- Protégée contre l'inversion de polarité
- Connexion par bornes à vis
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL