Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DoorScan-OS-1P-1200 Scanner actif à infrarouge

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur de mouvement pour portes automatiques
  • SIL 2, certifié conformément à la norme DIN 18650 / EN 16005
  • Fiabilité de détection exceptionnelle
  • Fonctionnement fiable avec tous les revêtements de sol
  • Protection complète jusqu'à la paroi sans arrêt du détecteur
  • Protection supplémentaire des bords de fermeture principaux et secondaires
  • Montage de module sans outil avec mécanisme enfichable
  • Sorties PNP ou NPN commutables

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à DoorScan-OS-1P-1200

Barrière optoélectronique pour protection individuelle destinée aux portes automatiques, conforme à la norme DIN 18650/EN 16005, système complet pour une porte de 1 200 mm de large, sortie NPN
Domaine de détection min.0 ... 1500 mm
Domaine de détection max.0 ... 3500 mm (Corps de test CA vertical)
Domaine de détection1000 mm à une hauteur d'installation de 2 100 mm
Emetteur de lumièreIRED 850 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 2 % pour un domaine de détection 2000 mm
Nombre de faisceaux10
Mode de fonctionnementanalyse de l'arrière-plan
Diamètre de la tache lumineuse8 cm pour un domaine de détection 2000 mm
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd112,7 a
Durée de mission (TM)10 a
Visual. état de commutationrécepteur : LED rouge : détection, réserve de fonctionnement, code de défaut
Interface: LED rouge : détection, réserve de fonctionnement, code de défaut
LED jaune : état d'apprentissage
LED verte : état vide
LED verte : état de commutation DIP
Eléments de contrôletouche TEACH-IN , commutateur DIL pour la sélection du mode de fonctionnement
Tension d'emploiUB24 V CC +/- 20 %
Consommation à videI0max. 200 mA
Puissance absorbéeP03,3 W
Entrée testniveau haut ≥ 15 V niveau bas ≤ 2 V
Entrée de commandeVeille active pour U = 11 V C.C. ... 30 V C.C.
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalinterchangeable NPN ou PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Temps d'action≤ 52 ms
≤ 200 ms en mode de fonctionnement boost
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norme produitEN 12978
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Longueur du boîtier L1200 mm
Hauteur de montagemax. 3500 mm
Degré de protectionIP54 (en état monté)
RaccordementBorne enfichable avec câble de liaison à 6 fils
Matérial
BoîtierAluminium / PA
Sortie optiquePC (polycarbonate)
Masseenv. 1400 g
Dimensions(H. x P. x l.) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm
Hauteur42 mm
Profondeur37 mm
Longueur1200 mm
Volume de livraisonSystème de détecteur pour une porte côté charnière ou côté opposé à la charnière (1 module émetteur/récepteur chacun, 1 module d'interface, câble de liaison, 1 bande de détection chacun, fenêtre de détecteur, 2 capuchons d'extrémité)