Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PACTware IO-Link Connection Wizard Logiciel

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour tous les détecteurs avec l'interface IO-Link
  • Détection automatique du dispositif USB-IO-Link maître et du détecteur IO-Link connectés
  • Configuration indépendante du projet PACTware et connexion au détecteur IO-Link d'un simple double-clic
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PACTware IO-Link Connection Wizard

Complément pour PACTware
Configuration systèmePACTware version 4.1 ou ultérieure
ou PACTware version 5.0.2.33 ou ultérieure
Système d'exploitationMicrosoft Windows 7 (32 et 64 bits)
Microsoft Windows 8 (32 et 64 bits)
Microsoft Windows 10 (32 et 64 bits)
conditions d'emploiPrend en charge IO-Link-Master02-USB de Pepperl+Fuchs (référence 304074)
Prend en charge tous les détecteurs avec interface IO-Link via leur IODD, ainsi que la plupart des détecteurs Pepperl+Fuchs avec interface IO-Link via leur DTM.