Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FB9286 Étiquette à fixer

Principaux avantages en un coup d'œil

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à FB9286

Étiquette pour l'étiquetage des bornes
Température ambiante-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Température de stockage23 °C (73,4 °F) à 50 % d'humidité relative
MatérialPolyamide (PA)
Couleurblanche
Masseenv. 12,4 g
Dimensions3,6 mm x 10,5 mm x 4,2 mm
Unité d'emballage10 pièce(s)
Informations complémentairesNombre d'étiquettes individuelles : 120
Nombre d'étiquettes individuelles par ligne : 15
Étiquetage CMS possible