Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-8DIO4M1-G20-IO Module pour rouleaux moteurs IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Sortie PNP électronique
  • Connexions pour rouleaux moteurs CC (tambours moteurs)
  • Configuration et contrôle via IO-Link
  • Affichage des fonctions pour les moteurs, les entrées et les sorties

Afficher plus

IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Données techniques relatives à ICA-8DIO4M1-G20-IO

Module MDR G20 avec IO-Link pour 8 entrées/sorties numériques et 4 connexions pour les MDR
numéro de fichier ULE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF90 a
Rouleaux moteurs compatiblesInterroll EC310, Interroll EC5000 24V AI (20W / 35W / 50W), Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC , PULSEROLLER Senergy-IDC
LED jaune/rougeIO1 ... IO8 : État IO-Link
MOT1 ... MOT4 : état du moteur
Tension auxiliaireUPWR18 ... 30 VCC PELV 10 A max.
Limitation de courant de l'alimentation 30 A max.
Pour UL : Disjoncteur miniature de type Z conforme à la norme UL 1077, max 20 A, requis
Tension d'emploiUB18 ... 30 V C.C., PELV
Max. 2,5 A (IO-Link)
Limitation de courant de l'alimentation 4 A max.
Consommation à videI0≤ 25 mA
Courant d'emploiIBmax. 2,5 A
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Données de processusEntrées 8 octets (STD/EXT)
sorties 6 octets (STD)
sorties 18 octets (EXT)
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositifRév. A :
984066 (0x0F0402) (STD) - défaut
984065 (0x0F0401) (EXT)
Rév. B :
984066 (0x0F0402) (STD)
984065 (0x0F0401) (EXT)
984070 (0x0F0406) (STD) - défaut
984069 (0x0F0405) (EXT)
Vitesse de transmission des donnéesCOM2 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.1,2 ms (STD)
2 ms (EXT)
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A
nombre/type8 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC (IO1 ... IO8)
Alimentationdepuis IO-Link
intensité de courant maximal admissible200 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 5 mA (limitation interne)
Point de commutationType 3 selon la norme CEI 61131-2
nombre/type8 sorties électroniques, PNP (IO1 … IO8), protection contre les surcharges et les courts-circuits
Alimentationdepuis IO-Link
Courant200 mA par sortie
Tension≥ (Ue - 1,5 V)
nombre/type4 sorties pour rouleaux moteurs CC (MOT1 ... MOT4)
Alimentationvia UPWR
intensité de courant maximal admissible3,5 A (continu), 5 A (< 2 s), 7,5 A max. (< 0.3 s) par moteur
Courant total (continu) 10 A max. par appareil
Protection contre les surchargesFusible 5 A, I2t = 53,7 A2s par moteur
Niveau du signalVitesse : US = 0,3 … 10 V en fonctionnement hors charge
Ri = 5,6 kΩ, RCHARGE ≥ 35 kΩ
Sens de rotation : Sortie numérique PNP
UD bas = résistance élevée
UD haut ≥ (UPWR -0,5 V)
Capacité de transport de courant de 400 mA, protection contre les surcharges et les courts-circuits
Niveau de défautPanne moteur : Entrée numérique NPN
0 (pas d'erreur) ≥ 125 µA
1 (erreur) ≤ 25 µA
nombre/type4 sorties électroniques, PNP (DIR/OUT1 … DIR/ OUT4), protection contre les surcharges et les courts-circuits
Alimentationvia UPWR
Courant400 mA par sortie
Tension≥ (UPWR - 0,5 V)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
Degré de protectionEN 60529:2000
EntréeEN 61131-2:2007
Interface de communicationCEI 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air85 % sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
Degré de pollution2
Degré de protectionIP54 nach EN 60529
RaccordementAlimentation 24 V (PWR) : Technologie de perforation, câble plat noir
IO-Link : connecteur rond M12 conforme à la norme EN 61076-2-101, type LM (4 broches, contacts de connecteur, verrouillage à vis, codé A)
Connecteur femelle : type LF ou similaire
Entrées/sorties (E/S), moteurs (MOT) : connecteur rond M8 conforme à la norme EN 61076-2-104
IO : type LF (4 broches, contacts d'insert, verrouillage à vis, codé A)
Connecteur femelle : type LM ou similaire
MOT : type NF (5 broches, contacts d'insert, encliquetage, codé B)
Connecteur femelle : type NM ou similaire
Masse310 g
Dimensions
Hauteur27,5 mm
Largeur131,5 mm
Longueur54 mm
Fixation2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm
Le module doit être fixé à une surface solide et continue à l'aide des deux cosses
Longueur du câble1 m (IO-Link)
0,5 m (IO1/2, IO5/6), 0,65 m (IO3/4, IO7/8)
0,5 m (MOT1, MOT3) ; 0,4 m (MOT2, MOT4)
max. 10 m
RemarqueLe cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.