Ouvrez la voie.

 

 

Préparez votre installation IIoT et affrontez les défis de demain.

Passerelles PROFINET E/S déportées – Les avantages

Connexion rentable

Connexion rentable

Si vous souhaitez moderniser votre technologie de contrôle avec PROFINET tout en réutilisant vos capteurs et actionneurs analogiques existants, les passerelles PROFINET sont le dispositif qui vous permet de réduire les coûts et la complexité.
Prêt pour le Big Data

Prêt pour les IIoT

Les passerelles PROFINET LB/FB sont toutes deux conçues pour les applications qui regroupent et analysent les Big Data, les passerelles idéales pour les applications IIot en automatisation de processus. Lorsque PROFINET et HART IP sont utilisés simultanément, les données de processus et les informations d'état de l'appareil sont transmises au système maître via la même connexion en temps réel.
Redondance intégrée

Redondance intégrée

Les passerelles PROFINET empêchent les temps d'arrêt en garantissant la stabilité du réseau pour les applications critiques. Deux interfaces Ethernet permettent un concept de redondance intelligent : les passerelles sont dotées d'un commutateur intégré qui assure le fonctionnement du réseau à tout moment.
Utilisation intuitive

Utilisation intuitive

Dotées du plus grand écran tactile du marché pour ce type d'appareil, les passerelles PROFINET offrent une ergonomie extraordinaire. Les LED RVB et les symboles d'affichage sont conformes à la norme NAMUR 107 et affichent les informations de manière claire et standardisée.

Protection Ex 4.0—Communication intégrée des usines de transformation

Logo Protection Ex 4.0





Les appareils de terrain dans les usines de traitement recueillent de précieuses données supplémentaires, sur leur propre situation et l'environnement. Jusqu'à présent, ces informations n'étaient que rarement utilisées en raison d'un manque de voies de communication continues depuis le terrain jusqu'à la salle de commande.

Mais les approches de l'Industrie 4.0 telles que le contrôle de l'état et la maintenance prédicative nécessitent ces informations. C'est pourquoi nous développons des produits tels que les nouvelles passerelles PROFINET qui sont adaptées à ces exigences. Grâce à leur puissant processeur et à leur grande mémoire, ils créent un pont entre les structures de terrain et les structures de réseau Ethernet.

En plus des solutions de produits avancées, nous travaillons en équipe avec différents partenaires pour optimiser la disponibilité des données, que ce soit dans la salle de contrôle, dans les systèmes basés sur le cloud ou même sur les appareils mobiles. Pour nous, c'est la Protection Ex 4.0.

La nouvelle génération de communication de données dans les industries de transformation

Solution d'E/S déportées avec passerelle PROFINET

Les passerelles PROFINET prennent en charge le HART/HART-IP pour la transmission de variables de processus et d'informations d'état supplémentaires provenant d'appareils de terrain. Dans le même temps, le système HART-IP peut être utilisé pour gérer des équipements efficacement.

De plus, avec ses deux interfaces Ethernet et son protocole MRP (Media Redundancy Protocol) intégré, la nouvelle passerelle PROFINET est parfaitement adaptée à la mise en place de réseaux en boucle à haute disponibilité. Si nécessaire, le gestionnaire de redondance lance une reconfiguration automatique du réseau, assurant la communication des segments qui ne sont pas affectés par la panne.

Les passerelles PROFINET ont été développées conformément aux normes de sécurité de pointe. Les fonctionnalités de sécurité incluent un pare-feu et un système de fichiers en lecture seule pour prévenir les infections par des programmes malveillants.

Grand écran tactile pour les diagnostics sur site et les informations d'état

Affichage réglable de la passerelle PROFINET

Les passerelles PROFINET LB et FB sont dotées du plus grand écran tactile disponible sur le marché pour ce type d'appareil. Les LED RVB et les symboles de l'écran sont conformes à la norme NAMUR 107 et indiquent l'état de l'appareil et de l'unité de terrain en affichant les informations de diagnostic et d'état de manière claire et standardisée.

Parmi les contrôles possibles figurent l'état de la communication avec le système maître, l'état du bus interne, la reconnaissance d'appareils HART et l'identification des modules défectueux. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et les coûts. La passerelle peut être facilement configurée sur le terrain à l'aide de l'écran tactile.

Grande flexibilité grâce à la reconfiguration dynamique

Reconfiguration dynamique d'E/S déportées

Grâce à la reconfiguration dynamique, les systèmes d'E/S déportées LB et FB PROFINET de Pepperl+Fuchs permettent bien plus que la modification des paramètres des appareils de terrain. Ils permettent d'étendre ce concept aux modules d'E/S enfichables, qui peuvent également être librement configurés en matière de type et de nombre de signaux. Cela offre une flexibilité maximale et minimise les efforts et le temps d'installation, par exemple lors du remplacement d'un module.

Appareil partagé - Gestion allant jusqu'à 184 entrées ou sorties

Appareil partagé d'E/S déportées

Les E/S déportées constituent également un appareil partagé pour plusieurs contrôleurs et systèmes. Grâce à l'ingénierie, jusqu'à 184 entrées ou sorties peuvent être configurées et affectées à n'importe quel contrôleur sur une station d'E/S déportées LB ou FB. Ainsi, les utilisateurs peuvent considérablement réduire les instruments, la tuyauterie, le câblage et le nombre d'armoires de commande.

Différentes informations—Une connexion

La passerelle PROFINET prend en charge le HART/HART-IP et permet la transmission des processus et d'informations d'état supplémentaires provenant d'appareils de terrain à haute vitesse.

Ouvrir la voie vers l'Industrie 4.0

La nouvelle passerelle PROFINET passerelle PROFINET LB d'E/Sdéportées certifiée Zone 2, Classe I/Div. 2 de Pepperl+Fuchs s'ouvre aux applications de l'Industrie 4.0 dans les industries des procédés tout en établissant simultanément de nouveaux standards en termes d'opérabilité, de convivialité et de sécurité...

Les passerelles PROFINET LB et FB

Excellentes performances avec une densité d'équipements élevée, même pour les IIoT
Un interlocuteur unique pour toutes vos solutions
Expertise en protection contre les explosions

Contactez-nous pour de plus amples informations