Les stations d'E/S déportées FB sont installées en zones à risque d'explosion classées Zone 1. Elles constituent un système de conditionnement de signaux modulaire pour l'interfaçage des signaux de terrain vers un système de commande en zone non dangereuse. Les solutions d'E/S déportées FB connectent les détecteurs et cames conventionnels au DCS à l'aide d'une seule connexion en bus de terrain normalisée (PROFIBUS, Modbus, Ethernet, etc.).

Les modules enfichables d'entrées et de sorties peuvent être remplacés à chaud sur un système en cours d'exécution, sans permis de feu.

Il existe une large gamme de modules d'E/S à une ou plusieurs voies disponible, ce qui permet de simplifier l'ingénierie et de l'adapter aux besoins de votre concept d'usine.


Passerelle PROFINET

Certifiée Zone 2 et Classe I/Div. 2, la nouvelle passerelle PROFINET d'E/S déportées de Pepperl+Fuchs ouvre la voie à des applications de l'Industrie 4.0 dans les industries de transformation.