Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Active termination of the fieldbus and passive termination of the service bus, Installation in suitable enclosures in Zone 1, Module can be exchanged under voltage in Zone 1 (hot swap; be aware bus operation may be affected)pa


Borne à ressort, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 6 broches, Étiquetage 1…6, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à ressortpa


Borne à ressort, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 8 broches, Étiquetage 1…8, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à ressortpa


Borne à ressort, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 2 x 8 bornes, Étiquetage 1…8 et 9…16, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à ressortpa


Borne à vis frontale, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 6 broches, Étiquetage 1…6, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à vis frontalepa


Borne à vis frontale, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 8 broches, Étiquetage 1…8, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à vis frontalepa


Borne à vis frontale, Pour boîtiers de raccordement LB et FB, 2 x 8 bornes, Étiquetage 1…8 et 9…16, Couleur bleue, Pour des applications Ex ia ou Ex ib, Forme constructive: borne à vis frontalepa

Universal backplane, Max. 20 slots for I/O modules, Redundancy (field bus and power supply), Installation in Zone 1pa

Base backplane for FB system, Max. 24 slots for I/O modules, Installation in Zone 1, For PROFIBUS, MODBUS RTU or MODBUS TCPpa

Extension backplane for FB system, Max. 24 slots for I/O modules, Installation in Zone 1, For PROFIBUS, PROFINET, MODBUS RTU or MODBUS TCPpa
Page suivanteDernière page

Filtrer par