Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Doppelsensor F31K2: Die hochrobuste Lösung für die Ventilstellungsrückmeldung

2022-08-18

Induktiver Doppelsensor F31K2
Der F31K2 gewährleistet selbst unter Extrembedingungen eine zuverlässige Ventilstellungsrückmeldung.

In der Prozessindustrie braucht es leistungsfähige Sensoren, um die korrekte Stellung von Ventilen zu überwachen. Manche Outdoor-Umgebungen wie etwa Meerwasserentsalzungsanlagen, Bohrinseln oder Phosphatminen stellen besondere Anforderungen an die eingesetzte Sensorik. Mit seinem hochdichten, korrosionsfreien Gehäuse ist der induktive Doppelsensor F31K2 die ideale Lösung für die Ventilstellungsrückmeldung unter solchen Extrembedingungen. Die weiterentwickelte Baureihe umfasst nun auch eine nicht-eigensichere Variante mit IECEx-Zulassung für den weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Darüber hinaus ermöglicht eine Low-Power-Variante die einfache Modernisierung bestehender Anlagen mit mechanischen Endschaltern.


Kompromisslos für den Außeneinsatz optimiert

Ob Hitze oder Kälte, Salzwasser oder UV-Strahlung: Dank seiner hohen Robustheit und Langlebigkeit hält der F31K2 selbst den widrigsten Einsatzbedingungen im Außenbereich stand. Zwei separate induktive Sensorelemente ermöglichen eine berührungslose und verschleißfreie Erfassung der Ventilstellung. Mit seinem hochdichten Gehäuse (bis IP69) ist der F31K2 unempfindlich gegenüber Wasser und Stäuben. Die verwendeten Materialien – V4A-Edelstahl, Spezialkunststoffe und beschichtetes Aluminium – schützen den Sensor zusätzlich vor Korrosion. Dank eines erweiterten Temperaturbereichs von -40 bis +70/+100 °C lässt sich der F31K2 problemlos bei Hitze oder Kälte einsetzen. Darüber hinaus ist eine Schutzabdeckung erhältlich, die den Betätiger vor mechanischen Beschädigungen und Kontaminationen schützt.



Extreme Temperaturen, Salzwasser und UV-Strahlung – der Doppelsensor F31K2 hält den extremen Umgebungsbedingungen auf Bohrinseln ohne Probleme stand.

Eine Vielzahl an Varianten für erhöhte Flexibilität

Die Doppelsensoren der Baureihe F31K2 sind mit unterschiedlichen Zulassungen und elektronischen Ausgängen verfügbar. Ein besonderes Highlight ist die 2-Draht-DC-Low-Power-Variante: Dank patentierter Pepperl+Fuchs Technologie verfügt dieser induktive Doppelsensor über einen quasi potenzialfreien Kontakt. Dadurch ist der Reststrom so gering, dass der Sensor im Zusammenspiel mit sämtlichen speicherprogrammierbaren Steuerungen und Prozessleitsystemen einsetzbar ist. Auch für Systeme, die bislang auf mechanische Kontakte angewiesen waren, steht somit eine moderne induktive Lösung bereit.

In Bereichen, in denen nur selten explosionsfähige Atmosphären auftreten, sorgen die 2-/3-Draht-DC-Varianten für einen unkomplizierten Explosionsschutz: Die Sensoren sind in den Zündschutzarten Ex ec (erhöhte Sicherheit) und Ex tc (Schutz durch Gehäuse) ausgelegt und nach ATEX und IECEx für Zone 2/22 zertifiziert. Somit sind beim Einsatz dieser Geräte weder Trennschaltverstärker noch eigensichere Verdrahtung erforderlich, um einen zuverlässigen Explosionsschutz zu gewährleisten. Für explosionsgefährdete Bereiche bis Zone 0/20 eignet sich die eigensichere NAMUR-Version des F31K2, die über entsprechende ATEX- und IECEx-Zulassungen verfügt. Diese Variante des induktiven Doppelsensors ist darüber hinaus in Sicherheitsanwendungen bis SIL 2 einsetzbar.



Dank einer Auswahl an Betätigern in verschiedenen Größen eignet sich der F31K2 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Einfache Montage, komfortable Bedienung

Der kompakte Doppelsensor F31K2 lässt sich ohne weiteres Zubehör direkt auf Schwenkantrieben installieren und überzeugt somit durch eine besonders einfache Montage. Ein großer Klemmraum mit steckbaren Klemmen sorgt dabei für zusätzlichen Komfort. Pepperl+Fuchs bietet eine Auswahl an Betätigern in verschiedenen Größen, sodass sich der F31K2 flexibel an unterschiedliche Antriebe anpassen lässt. Das Portfolio umfasst auch einen Betätiger mit einer weithin sichtbaren, farbigen Ventilstellungsanzeige: Dieser ermöglicht es, selbst aus der Entfernung auf den ersten Blick zu erkennen, ob das betreffende Ventil offen oder geschlossen ist. So bietet der F31K2 maximalen Komfort für die Ventilstellungsrückmeldung in Prozessanlagen.


Highlights des induktiven Doppelsensors F31K2

  • Besonders langlebige und wartungsfreie Lösung zur Ventilstellungsrückmeldung dank berührungsloser induktiver Doppelsensortechnologie
  • Hochdichtes und korrosionsfreies Gehäuse – ideal geeignet für extrem anspruchsvolle Outdoor-Umgebungen
  • Erweitertes Anwendungsspektrum: 2-Draht-Low-Power-Variante erlaubt den einfachen Austausch mechanischer Endschalter
  • IECEx- und ATEX-Zertifizierungen für den weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, inklusive Ex ec und Ex tc für Zone 2/22
  • Modularer Aufbau für höchste Flexibilität: Betätigervarianten für verschiedene Antriebsgrößen auch mit weithin sichtbarer Ventilstellungsanzeige

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.