Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vibrationsgrenzschalter LVL-M4

LVL-M4
  • Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten
  • Große Auswahl an Prozessanschlüssen: universell einsetzbar
  • Vielfalt an Elektronikeinsätzen: passender Anschluss für jede Prozesssteuerung
  • Kein Abgleich: rasche und kostengünstige Inbetriebnahme
  • Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
  • Bedienung über Taster und DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz
  • Optionale Status- und Fehleranzeige über LED-Modul oder über Bluetooth in der P+F-Level-App
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LVL-M4

Allgemeine Daten
FunktionsprinzipGrenzstanddetektion, Maximum- oder Minimum-Detektion für Flüssigkeiten
MessverfahrenÄnderung der Schwingungsfrequenz bewirkt das Umschalten des Geräts.
BauformKompaktgerät
Gerät mit Kurzrohr
Gerät mit Rohrverlängerung
SerieVibracon LVL-M4
GehäuseEinkammer, Aluminium, beschichtet
Einkammer, 316L, Guss
Einkammer, Kunststoff
Zweikammer, L-Form, Aluminium, beschichtet
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Versorgung
BemessungsspannungElektronikeinsatz FEL61: 19 ... 253 V AC, 50/60 Hz
Elektronikeinsatz FEL62: 10 V DC ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL64: 19 V AC ... 253 V AC, 50/60 Hz / 19 V DC ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL64DC: 9 V DC ... 20 V DC
Elektronikeinsatz FEL68: Schaltverstärker nach IEC 60947-5-6 (NAMUR)
StromaufnahmeElektronikeinsatz FEL61: ≤ 3,8 mA
Elektronikeinsatz FEL62: ≤ 10 mA, ohne Last
LeistungsaufnahmeElektronikeinsatz FEL61: ≤ 2 VA
Elektronikeinsatz FEL62: ≤ 0,5 W
Elektronikeinsatz FEL64: ≤ 25 VA/< 1,3 W
Elektronikeinsatz FEL64DC: < 1,0 W
Elektronikeinsatz FEL68: nach IEC 60947-5-6 (NAMUR)
Schnittstelle
SchnittstellentypBluetooth , optional
Reichweitemax. 25 m
KonfigurationInbetriebnahme, Bedienung und Wartung über die App P+F Level
- aktivierbar/deaktivierbar
- Passwortverschlüsselung
Kommunikationverschlüsselt
Eingang
Schaltpunktsiehe Abschnitt Schaltpunkt
MessgrößeFüllhöhe (Grenzwert)
Messbereichabhängig von der Einbaustelle und der Rohrverlängerung
maximale Sensorlänge : 6 m
Ausgang
AusgangstypElektronikeinsatz FEL61: 2-Draht mit Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL62: 3-Draht PNP mit Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL64: Relais DPDT mit Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL64DC: Relais DPDT mit Kontakt und Prüftaster
Elektronikeinsatz FEL68: 2-Draht NAMUR mit Prüftaster
SchaltverhaltenMinimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit am Elektronikeinsatz umschaltbar
MAX = Maximumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Bedecken der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Überfüllsicherung
MIN = Minimumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Freiwerden der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Trockenlaufschutz
KommunikationAnschluss für LED-Modul VU120 und Bluetooth-Modul VU121 , optional
Bluetooth-Wireless-Technology , optional
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529 , NEMA 250
SchockfestigkeitIEC 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-64
KlimaklasseIEC 60068-2-38 Prüfung Z/AD
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-71.04, Schweregrad G3
Eingangskenngrößen
MessstoffdichteEinstellung am Elektronikeinsatz > 0,5 g/cm3 oder > 0,7 g/cm3 (andere auf Anfrage)
Messgenauigkeit
ReferenzbedingungenUmgebungstemperatur: 23 °C (73 °F)
Prozesstemperatur: 23 °C (73 °F)
Messstoffdichte: 1 g/cm3 (Wasser)
Messstoffviskosität: 1 mPa·s
Prozessdruck: Umgebungsdruck/drucklos
Sensoreinbau: vertikal von oben
Dichtewahlschalter: auf > 0,7 g/cm3
Schaltrichtung Sensor: frei nach bedeckt
Messabweichungmax. ± 1 mm
Hysteresetyp. 2,5 mm
Einfluss der Messstoffdichtesiehe technische Information (TI)
Einfluss der Messstofftemperaturmax. +1,4 ... -2,6 mm (-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F))
Einfluss des Messstoffdruckesmax. 0 ... 2,6 mm (-1 ... 64 bar)
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
Einbaulagebeliebig
Prozessbedingungen
Messstofftemperatur-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F)
Messstoffdruckpe = 0 ... 100 bar (0 ... 1450,4 psi) über den gesamten Temperaturbereich , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse
PrüfdruckPN = 64 bar (928 psi): Prüfdruck = 1,5 x PN maximal 100 bar (1450 psi) abhängig vom gewählten Prozessanschluss
PN = 100 bar (1450 psi): Prüfdruck = 1,5 x PN maximal 150 bar (2175 psi) abhängig vom gewählten Prozessanschluss
Thermischer Schock≤ 120 K/s
Aggregatzustandflüssig
Dichtemin. 0,5 g/cm3 , optional 0,4 g/cm3
Viskositätmax. 10000 mm2/s (max. 10000 cSt)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Mechanische Daten
SchutzartStecker M12 : IP66/67, NEMA Typ 4X
Andere : IP66/68, NEMA Typ 4X/6P
AnschlussVerschraubung M20
Gewinde M20 , G1/2 , NPT1/2 , NPT3/4
Stecker M12
Materialsiehe technische Information (TI)
OberflächengüteRa < 3,2 µm/126 µZoll
MasseGrundgewicht: 0,65 kg
im Grundgewicht enthalten:
- Sensor (kompakt)
- Elektronikeinsatz
- Gehäuse: Einkammer, Kunststoff mit Deckel
- Prozessanschluss: Gewinde, G3/4
zusätzlich zum Grundgewicht:
- Module: 0,1 kg
- Gehäuse: Einkammer, Aluminium, beschichtet: 0,8 kg, Einkammer, 316L: 1,21 kg, Zweikammer, L-Form, Aluminium beschichtet: 1,22 kg
- Temperaturdistanzstück: 0,6 kg
- Druckdichte Durchführung: 0,7 kg
- Rohrverlängerung: 1000 mm: 0,9 kg, 100 Zoll: 2,3 kg
- Wetterschutzhaube Kunststoff: 0,2 kg
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
AbmessungenGehäuse: Durchmesser max. 147 mm, Höhe max. 163 mm
Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung: zusätzliche Länge 140 mm
Kompaktversion: Länge abhängig vom Prozessanschluss
Kurzrohrversion: Länge 99 ... 118 mm, abhängig vom Prozessanschluss
Rohrverlängerung:
- Länge 117 ... 6000 mm, 316L
- Länge 148 ... 3000 mm, Alloy C22
Schwinggabel: Breite 17,2 mm, Gabelweite 10 mm, Länge 40 mm
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
Prozessanschlusszylindrische Gewinde G3/4, G1 nach ISO 228 G zum Einbau in Einschweißadapter
zylindrische Gewinde G3/4, G1 nach ISO 228 G mit Flachdichtung
konische Gewinde NPT3/4, NPT1 nach ANSI B 1.20.3
konische Gewinde R3/4, R1 nach EN 10226
Flansche RF, RJF, FF ab 1 Zoll nach ASME B16.5
Flansche Form A, B1, C, D, E ab DN25 nach EN 1092-1
Flansche RF ab 10K 25A nach JIS B2220
Tri-Clamp ab DN25 nach ISO 2852
Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI).
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Anzeige- und Bedienoberfläche
AnzeigeelementeStandard: ohne Anzeige
LED-Modul VU120, optional
Bluetooth-Modul VU121, optional
BedienelementeSchalter am Elektronikeinsatz
Funktionstestüber Schalter am Elektronikeinsatz
Testmagnet , optional
Zertifikate und Zulassungen
Überfüllsicherungsiehe Zulassung (ZE)
Allgemeine Informationen
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen (SI)
Handbücher Funktionale Sicherheit (FY)
Sonderdokumentation (SD)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Bezeichnungsiehe technische Information (TI)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200518
ECLASS 12.027200518
ECLASS 11.027200518
ECLASS 10.0.127200518
ECLASS 9.027200589
ECLASS 8.027200589
ECLASS 5.127200589
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LVL-M4

Funktion

Das Gerät ist ein Vibrationsgrenzschalter zum Einsatz in allen Flüssigkeiten

  • für Temperaturen von -50 °C bis +150 °C

  • für Drücke bis 100 bar

  • für Viskositäten bis 10000 mm 2/s

  • für Dichten 0,5 g/cm 3 oder 0,4 g/cm 3 (andere Einstellungen auf Anfrage)

Die Funktion wird nicht beeinflusst durch Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz, daher ist das Gerät ein idealer Ersatz für Schwimmschalter.

Das Gerät ist mit Verlängerungsrohr bis 6 m lieferbar.

Zum Einsatz in sehr aggressiven Flüssigkeiten steht der hochkorrosionsbeständige Werkstoff Alloy C22 für die Schwinggabel und den Prozessanschluss zur Verfügung.

Spezielle Ausführungen sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Das Gerät wird über Taster und DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz bedient.

Status und Fehler des Geräts werden optional über ein LED-Modul oder über Bluetooth in der P+F-Level-App angezeigt.

Produktdokumentation: LVL-M4

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Technische InformationGERPDF3642 KB
Kurzanleitungen
Brief instructionsENGPDF2716 KB
KurzanleitungGERPDF2725 KB
Kurzanleitung - Bluetooth-Modul VU121GERPDF1929 KB
Kurzanleitung - LED-Modul VU120GERPDF1965 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Betriebsanleitung Bluetooth-Modul VU121GERPDF165 KB
Betriebsanleitung für Zulassung CCGERPDF180 KB
Betriebsanleitung für Zulassung CDGERPDF185 KB
Betriebsanleitung für Zulassung CIGERPDF181 KB
Betriebsanleitung für Zulassung E2GERPDF187 KB
Betriebsanleitung für Zulassung E3GERPDF184 KB
Betriebsanleitung für Zulassung E5GERPDF181 KB
Betriebsanleitung für Zulassung EAGERPDF182 KB
Betriebsanleitung für Zulassung ECGERPDF182 KB
Betriebsanleitung für Zulassung EMGERPDF181 KB
Betriebsanleitung für Zulassung ESGERPDF184 KB
Temperature tables VU121 bluetooth moduleENGPDF1829 KB
Temperature tables for CC approvalENGPDF2088 KB
Temperature tables for CD approvalENGPDF2232 KB
Temperature tables for CI approvalENGPDF2038 KB
Temperature tables for E2 approvalENGPDF2041 KB
Temperature tables for E3 approvalENGPDF2145 KB
Temperature tables for E5 approvalsENGPDF2070 KB
Temperature tables for EA approvalENGPDF2044 KB
Temperature tables for EC approvalENGPDF2089 KB
Temperature tables for EM approvalENGPDF2111 KB
Temperature tables for ES approvalENGPDF2208 KB
Functional Safety Manual for FEL61 electronic insertENGPDF2142 KB
Functional Safety Manual for FEL62 electronic insertENGPDF2141 KB
Functional safety manual for FEL64(DC) electronic insertENGPDF2202 KB
Functional safety manual for electronic insert FEL68ENGPDF2144 KB
Handbuch Funktionale Sicherheit für Elektronikeinsatz FEL61GERPDF2156 KB
Handbuch Funktionale Sicherheit für Elektronikeinsatz FEL62GERPDF2156 KB
Handbuch Funktionale Sicherheit für Elektronikeinsatz FEL64(DC)GERPDF2214 KB
Handbuch Funktionale Sicherheit für Elektronikeinsatz FEL68GERPDF2174 KB
Handbücher
Manual VU121 Bluetooth moduleENGPDF1979 KB
HandbuchGERPDF3674 KB
Handbuch Bluetooth-Modul VU121GERPDF1951 KB

Konstruktion / Simulation: LVL-M4

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP612 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP534 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP518 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP582 KB

Zulassungen: LVL-M4

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
TUV Rheinland Functional Safety Certificate968/FSP 2492.00/23ALLPDF1257 KB
Kontaminationserklärung
Contamination declaration / Kontaminationserklärung   ALLPDF137 KB

Zugehörige Produkte: LVL-M4

Zubehör

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabelfa