Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt PAD-EX01P12DZ2EUNC516256L2D000
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Tabletcomputer PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000

Pad-Ex® 01 P12
PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000
  • Intel® Core-Prozessor der 12. Generation, Windows® 11 Pro
  • Intel® Wi-Fi 6E
  • 11,6" FHD DynaVueWindows®-SR-Display mit 1000 Nits
  • sonnenlichttauglich
  • 8-MP-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz
  • Thunderbolt® 4
  • Micro-HDMI
  • 6 Tasten, davon 2 nutzerdefinierbare Tasten
  • TPM 2.0
  • Unterstützung von 4G LTE und GPS/Augmented Reality
  • Sierra Wireless EM 7565 Module
  • 1-D-/2-D-Barcodescanner
  • MIL-STD-810H / MIL-STD-461F Standard

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000

Produktbeschreibung
Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), LTE, Kamera, i5 Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, inkl. 1-D-/2-D-Barcode-Scanner, Version für Europa
Hardware
ProzessorIntel® Core i5-1235U, 12. Gen.
RAM16 GByte DDR5
Kamera
Frontkamera2 MP
Hauptkamera8 MP Autofokus
Scanner1-D-/2-D-Barcodescanner
Honeywell N670X Serie Scan-Modul
interner Datenspeicher256 GByte NVMe PCIe SSD
SensorenBeschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, Lichtsensor
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmdiagonale29,5 cm (11,6 ")
Seitenverhältnis16:9
Auflösung1920x1080 (Full HD)
Helligkeit1000 cd/m2
Farben16 Mio.
TastenEin/Aus
Lautstärke lauter / leiser
Windows Touch-Taste
Barcode / Kamera Touch-Taste
Programmierbare Touch-Taste
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku
43,29 WH 11,1 V 3900 mAh
Schnittstelle
I/O Anschlüsse1x Thunderbolt® 4
1x USB 3.2 Gen 2 (Typ A)
1x Micro-HDMI
1x Audioeingang/-ausgang (Combo-Buchse)
1x microSD-Karte (microSDXC)
1x Docking-Anschluss (35-Pin Pogo)
1x DC-Eingangsbuchse
Kommunikation
Mobilfunkstandard
3GHSPA+
B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19
4GLTE
Hinweis (gilt nur für USA): In den USA wird ausschließlich AT&T als Mobilfunkanbieter unterstützt.
 
B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B29, B30, B32, B41, B42, B43, B46, B48, B66
WLANIntel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
BluetoothBluetooth® 5.3
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
SIM-Karte1x Nano-SIM
Software
BetriebssystemWindows® 11 Pro (64 Bit)
TPM 2.0
SprachenDeutsch , Englisch (Standard)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64
MIL-STD-810H / MIL-STD-461F
Masse1200 g
Abmessungen
B x H x T298 mm x 192 mm x 20 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-Zulassung
KonformitätsbescheinigungEPS 16 ATEX 1 163 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex-Hexagon II 3D Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 16.0072X
IECEx-KennzeichnungEx ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64
Zugelassen fürEuropa
Allgemeine Informationen
LieferumfangPad-Ex®
Netzteil
Stromkabel
Dock Connector mit Pass-Through
Handschlaufe
Dokumentation
Stylus-Stift mit Halteband

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000

Informationsmaterial: PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Twopager Pad-Ex 01GERPDF281 KB

Produktdokumentation: PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief instructions / KurzanleitungALLPDF978 KB
Accessories Installation Guides / Zubehör InstallationsanleitungenALLPDF312 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF163 KB
Safety NoteENGPDF7810 KB

Zulassungen: PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Bureau Veritas IECEx Certificate of ConformityIECEx EPS 16.0072XALLLINK---
Europe Bureau Veritas ATEX Category 3 GEPS 16 ATEX 1 163 XALLPDF2763 KB
SGSSGSNA_24_SUW_00031XALLPDF786 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7301ALLPDF99 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7303ALLPDF95 KB

Zugehörige Produkte: PAD-EX01P12DZ2EURC516256L2D000

Zubehör
AC Netzkabel (UK) für Pad-Ex 01pa
AC Netzkabel (IT) für Pad-Ex 01pa
Fahrzeug-Dockingstation für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa
Büro-Dockingstation für Pad-Ex 01 DZ2 D2pa
USB-C Multiport Adapterpa
USB-C zu Ethernet Adapterpa
Kfz-Ladegerät für Pad-Ex 01 DZ2 D2pa
Netzteil (AC Adapter mit AC Stromkabel EU) für Pad-Ex 01 D2, DZ2pa
Ladegerät für BP P01 HC und BP P01 SCpa
Handschlaufe für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa
Schultergurt für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa
X-Strap für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa
Ledertasche für Pad-Ex 01 DZ2, D2pa
AC Netzkabel (US) für Pad-Ex 01pa
AC Netzkabel (JP) für Pad-Ex 01pa
Li-Ion Ersatzakku für Pad-Ex 01 DZ2/D2pa
Li-Ion Ersatzakku für Pad-Ex 01 DZ2/D2pa