Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC | |
Elektrische Daten | ||
Anschluss | siehe Datenblatt Modul | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | siehe Datenblatt Gerät | |
Masse | ca. 50 g | |
Abmessungen | 95 x 21 x 30 mm | |
Höhe | 30 mm | |
Breite | 21 mm | |
Länge | 95 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 04 ATEX 142 X | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC / 375 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 50014, EN 50020 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx LCI 07.0013X | |
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia] IIC , [Ex iaD] | |
Normen | IEC 60079-0:2004 , IEC 60079-11:2006 , IEC 61241-0:2004 , IEC 61241-11:2005 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27211090 |
ECLASS 12.0 | 27211090 |
ECLASS 11.0 | 27211090 |
ECLASS 10.0.1 | 27219190 |
ECLASS 9.0 | 27219190 |
ECLASS 8.0 | 27219190 |
ECLASS 5.1 | 27219901 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Das S1000-System wird seit einigen Jahren nicht mehr produziert.
Um die bestehenden Installationen zu erhalten, ermöglicht der Adapter S1000- KFD die Montage eines Gerätes aus der K-System-Serie. Eine Korrespondenztabelle zum Ersatz des S1000-Gerätes erlaubt die korrekte Auswahl des äquivalenten K-Gerätes.
Der Adapter ist ein Zubehörteil zum jeweiligen K-Gerät. Er ermöglicht die mechanische Montage des K-Gerätes auf dem Termination Board.
Warnung!
Der Adapter S1000-KFD darf nur mit einem Ex-zertifizierten K-Gerät genutzt werden. Jede davon abweichende Nutzung gefährdet die Sicherheit!
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 129 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe CESI ATEX Category (1) G | CESI 04 ATEX 142X | ALL | 183 KB | |
LCIE IECEx Certificate of Conformity | IECEx LCI 07.0013X | ALL | LINK | --- |