Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Remote-Monitor | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 24 V DC ( 20 ... 30 V DC ) | |
Leistungsaufnahme | max. 75 W | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | TFT, LCD | |
Bildschirmdiagonale | 48,3 cm (19 Zoll) | |
Auflösung | 1280 x 1024 Pixel darstellbar: 640 x 480 bis 1280 x 1024 Pixel |
|
Darstellbare Farben | 16 Mio. | |
Kontrast | 1000:1 | |
Helligkeit | 300 cd/m2 | |
Lesewinkel | 89° / 89° / 89° / 89° | |
Lebensdauer | 50.000 h @ 25 °C | |
Eingabemedien | Analog-resistiver Touchscreen (optional) , Tastatur mit integrierter Maus-Funktion: Touchpad/Joystick-Variante wählbar |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | USB , RS-485, RS-422, RS 232, Ethernet , TTY | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) (beim Einschalten) -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (im laufenden Betrieb) |
|
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % nicht kondensierend (48 h Dauertest) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 | |
Montage | Boden-, Wand-, Deckenmontage möglich verschiedene Montagevorrichtungen (drehbar/fix) erhältlich |
|
Masse | ca. 41 kg | |
Abmessungen | 537 x 457 x 158 mm (Display) 590 x 700 x 470 mm (Aufbaugehäuse) |
|
Durchbruchmaße | 466 mm x 389 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 07 ATEX E 008 X 2. Edition | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx BVS 08.0030X |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 281 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Instruction Manual VisuNet EX1 RM5*/PC4* | ENG | 991 KB | |
Betriebsanleitung VisuNet EX1 RM5*/PC4* | GER | 992 KB | |
Handbücher | |||
Technical manual VisuNet EX1 RM/PC | ENG | 2995 KB | |
Technisches Handbuch VisuNet EX1 RM/PC | GER | 3460 KB |