Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Transmitterspeisegerät/Messumformer KFU8-VCR-1

KFU8-VCR-1
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter, Strom- und Spannungsquellen
  • Strom- und Spannungsausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFU8-VCR-1

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussKlemmen 14, 15
Bemessungsspannung19 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC
Bemessungsstrom≤ 110 mA DC / ≤ 75 mA AC
Verlustleistung1,3 W
Leistungsaufnahme2,1 W
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
Eingang I
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Bemessungsstrom22 mA
Verfügbare Spannung> 15 V bei 20 mA , Klemmen 1+, 3-
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom21 V / 26 mA , Klemmen 1+, 3-
Klemmen 1+, 2- nicht kurzschlussfest
Eingangswiderstand< 55 Ω , Klemmen 2-, 3+
Eingang II
AnschlussKlemmen 5-, 6+
Eingangssignal0/2 ... 10 V
Eingangswiderstand> 1 MΩ
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
Ausgang IStromausgang
AnschlussQuelle: Klemmen 7(-), 8(+)
Senke: Klemmen 7(+), 9(-)
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA
QuelleLAst 0 ... 750 Ω Leerlaufspannung < 21 V
SenkeSpannung über den Klemmen 5 ... 30 V
Ausgang IISpannungsausgang
AnschlussKlemmen 10-, 11+
Ausgangssignal0/2 ... 10 V
Lastmin. 10 kΩ
Übertragungseigenschaften
Abweichung
Auflösung/GenauigkeitS1 in Position I: 7 µA/40 µA (0,2 %)
S1 in Position II: 3,5 mV/20 mV (0,2 %)
Einfluss der Umgebungstemperatur0,01 %/K des Ausgangssignalbereiches
Reaktionszeit150 ms
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 100 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Drehschalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Drehschalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFU8-VCR-1

Funktion

Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung nicht eigensicherer Anwendungen.

Das Gerät speist 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und eignet sich auch für Strom- und Spannungsquellen.

Es stehen 0/4 mA ... 20 mA oder 0/2 V ... 10 V als Eingangsbereiche zur Verfügung.

Am Ausgang steht der Messwert als 0/4 mA ... 20 mA- oder 0/2 V ... 10 V-Signal zur Verfügung.

Ausgang und Messbereich können über die Schalter an der Gerätefront ausgewählt werden.

Informationsmaterial: KFU8-VCR-1

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Biologische Abwasserreinigung und NachklärungGERPDF568 KB
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Sandfang und VorklärungGERPDF434 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB

Produktdokumentation: KFU8-VCR-1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFU8-VCR-1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Zulassungen: KFU8-VCR-1

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3179AALLPDF373 KB

Zugehörige Produkte: KFU8-VCR-1

Passende Systemkomponenten
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Zubehör
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa