Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilsteuerbaustein KFD2-RCI-Ex1

KFD2-RCI-Ex1
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Ausgang 20,4 mA bei 13,5 V DC
  • Eingang 19 V DC ... 30 V DC
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Conformal Coating
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-RCI-Ex1

Allgemeine Daten
SignaltypBinärausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
Bemessungsstrom< 35 mA
Leistungsaufnahme< 0,8 W
Eingang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 10+, 11-
Eingangsstrom40 mA bei 19 ... 30 V DC
Signalpegel1-Signal: 19 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
Leistungsaufnahme< 1,2 W
Betriebsartschleifengespeist
Ausgang
AnschlussseiteFeldseite/Steuerungsseite
AnschlussKlemmen 1+, 3- (Klemmen 1+, 2 für Testkreis)
Innenwiderstandca. 275 Ω
Strom≤ 20,4 mA
Spannung≥ 13,5 V
Leerlaufspannung> 16 V
Spannung1-Signal: > 13,5 V
Strom1-Signal: 20,4 A
0-Signal: 4,2 mA
Lastmax. 650 Ω
Ansprechzeit< 40 ms Eingang zu Ausgang
LeitungsfehlerüberwachungKurzschlussspannung < 1 V , Leerlaufspannung > 16 V
Ausgang II
AnschlussKlemme 7: Quelle (-) oder Senke (+), Klemme 8: Quelle (+), Klemme 9: Senke (-)
Strom11 mA (Betriebsart Quelle oder Senke)
Spannung9 ... 30 V Betriebsart Senke von externer Versorgung
Lastmax. 650 Ω , Betriebsart Quelle , bei HART ≥ 230 Ω
KommunikationDurchleitung des HART-Signals zwischen Eingang II und Ausgang
Galvanische Trennung
Eingang/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang II/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 09 ATEX 037
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC; [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22]
BetriebsmittelKlemmen 1+, 2 / 3-
Spannung24,5 V
Strom93,6 mA
Leistung595 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Sammelfehlermeldung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatPF 09 CERT 1438 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Ausgang I/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0335
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 09.0008
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia] IIC , [Ex iaD]
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210101
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-RCI-Ex1

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät kann in Notabschalt-Anwendungen mit HART-Stellungsreglern verwendet werden.

Über den Logikeingang wird der Stellungsregler ein- und ausgeschaltet (Notabschaltung). Ein zweiter Eingang ermöglicht die HART-Kommunikation mit dem Stellungsregler unabhängig von dessen Schaltzustand. Damit können beispielsweise Diagnoseinformationen vom Asset-Management-System abgefragt und ein partieller Schließtest (Partial Stroke Test) initiiert werden. Die HART-Kommunikation funktioniert auch im ausgeschalteten Zustand des Stellungsreglers.

Wenn das Gerät über Power Rail betrieben wird, ist eine Sammelfehlermeldung möglich.

Produktdokumentation: KFD2-RCI-Ex1

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Anwendungsbeschreibung VentilsteuerbausteineGERPDF737 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Safety ManualENGPDF597 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-RCI-Ex1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ75 KB

Zulassungen: KFD2-RCI-Ex1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 09.0008ALLLINK---
Canada FMCoC 3037174CALLPDF52 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GDCESI 09 ATEX 037ALLPDF989 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 09 CERT 1438 XALLPDF197 KB
USA FMCoC 3037174ALLPDF52 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 0905-35R1-C R015 V1R0ALLPDF599 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 08-07-21 R033 V1R0ALLPDF119 KB
Control Drawings
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF111 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0906BALLPDF54 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-RCI-Ex1

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa