Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
22 Zoll (55.9 cm) Remote-Monitor |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel® Atom™ E3826 1.46 GHz alternativ: 1.58GHz Intel® Celeron N2807 * |
|
RAM | 4 GB | |
Massenspeicher | Compact-Flash: 32 GB CFAST | |
Versorgung | ||
Leistungsaufnahme | 70 W max, 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz, or 24 VDC | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Bildschirmdiagonale | 22-Zoll (559 mm) | |
Ansprechzeit | 4 ms | |
Auflösung | 1680 x 1050 | |
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) | |
Kontrast | 1000:1 | |
Helligkeit | 250 cd/m2 | |
Lesewinkel | 160° in alle Richtungen | |
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit | |
Eingabemedien | ||
Touchscreen | Resistiver Touchscreen, 5-Draht | |
Tastatur | Touchpad , optischer Trackball (50 mm) , Joystick Anschlüsse : USB |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | 1 x RJ-45 (GB Ethernet) , 1 x USB 2,0 , 1 x Stromversorgung 1x Lichtleiter LAN, SC-Duplex, Multimode (optional) |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
Software | ||
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 5 (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 90% (nicht kondensierend) | |
Schockfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | Typ 4X ( rostfreier Stahl ) Typ 4 ( lackierter Stahl ) IP66 |
|
Material | Hauptgehäuse: schwarz lackierter Stahl oder Edelstahl 316L Hauptgehäuse (hintere Abdeckung): eloxiertes Aluminium 6062, marinetauglich |
|
Montage | 100 mm ( 3,9 Zoll ) VESA-Befestigung | |
Masse | Hauptgerät: 15,9 kg (35 lb) ohne Tastatur; 21,3 kg (47 lb) mit Tastatur | |
Abmessungen | Hauptgehäuse: 636 x 406 x 86 mm (25,0 x 16,0 x 3,4 Zoll), mit Verteilerkasten 43 mm (1,7 Zoll) mehr Tiefe Tastaturgehäuse: 559 x 254 x 51 mm (22,0 x 10,0 x 2,0 Zoll) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | ||
Kennzeichnung | ![]() |
|
Internationale Zulassungen | ||
ETL-Zulassung | Klasse I, Div. 2 Groups A, B, C, D; T4 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | * siehe Typenschild 2021 alternativ, Prozessor kann nicht ausgewählt werden |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330190 |
ECLASS 12.0 | 27330190 |
ECLASS 11.0 | 27330190 |
ECLASS 10.0.1 | 27330190 |
ECLASS 9.0 | 27330190 |
ECLASS 8.0 | 27330190 |
ECLASS 5.1 | 27242301 |
ETIM 9.0 | EC002504 |
ETIM 8.0 | EC002504 |
ETIM 7.0 | EC002504 |
ETIM 6.0 | EC002504 |
ETIM 5.0 | EC001412 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Der Remote-Monitor RM922 ist für den Dauerbetrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ausgelegt, wie z. B. in den Anwendungsbereichen Fertigung, Öl- und Gasverarbeitung und Chemie.
Der RM überträgt Videodaten digital vom Host-PC an den Monitor. Dazu wird eine Ethernet-Verbindung mit RDP-, VNCoder ICA-Protokoll genutzt.
Die kompakte Gehäusebauform ermöglicht eine einfache Montage mit 100-mm-VESA-Anschluss-Adapter nach Industriestandard.
Dieser 22"-Monitor verfügt über einen optionalen Touchscreen und eine Tastatur mit diversen Mausoptionen.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - VisuNet IND für industriellen Einsatz in rauen Umgebungen | GER | 187 KB |
Technical White Papers | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Centralize and Manage Process Control with Remote Desktop Industrial Monitors | ENG | 626 KB | |
HMI & Virtualization in Process Automation: An Introduction to Virtualization | ENG | 8831 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Mounting Options for VisuNet IND 900 Series | ENG | 1366 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 227 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 6530 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | CML 18ATEX4156X | ALL | 138 KB | |
Canada Intertek | Hazardous Locations | ALL | LINK | --- |
Canada Intertek | Ordinary Locations | ALL | LINK | --- |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 18.0084X | ALL | LINK | --- |
USA Intertek | Hazardous Locations | ALL | LINK | --- |
USA Intertek | Ordinary Locations | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B083B | ALL | 164 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
ELO Touchscreen Drivers / Software Tools_a | 11/2022 | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|