Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Seilzug ECN20IL-*

ECN20IL-*
  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Kompakte Bauform
  • Faltenbalg mit Stahlspitze
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • Messseillänge bis 5 m
  • Rost- und säurebeständiges Messseil

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ECN20IL-*

Produktbeschreibung
Seilzug
Allgemeine Daten
GerätetypIndustrial Line
Messlänge1250 ... 5000 mm
Bauform55 mm, 80 mm, 130 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
B10d300000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Messseildurchmesser0,55 mm
Abzugsgeschwindigkeit4 m/s
SchutzartIP64
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen
Allgemeine Informationen
LieferumfangWellenkupplung zum Anbau eines Drehgebers in Abhängigkeit der Flanschart , Befestigungsklemmen , Schrauben zum Anbau des Adapters und eines Drehgebers , Dichtelemente (diverse Dichtungen zum Anbau eines Drehgebers) , Innensechskantschlüssel SW 1.3
Zubehör
Optionales Zubehör#272502
SL-BCA
Kugel für Kugelgelenk

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ECN20IL-*

Funktion

Seilzug für vielseitige Anforderungen mit robustem Design.

Produktdokumentation: ECN20IL-*

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF4895 KB
Handbücher
Handbuch EC*SL*, Seilzug-DrehgeberGERPDF3902 KB

Zulassungen: ECN20IL-*

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
Declaration of incorporation / EinbauerklärungDOC-0844ALLPDF81 KB

Zugehörige Produkte: ECN20IL-*

Zubehör
Separate Umlenkrolle für Seilzüge, Umlenkrolle für sämtliche Seilzugvarianten, Für Applikationen mit Seilaustritt ≥ 3°, Ideal für Wandmontage, Aufbrechen von Eis auf Messseil, Zum Überbrücken von Kanten und Hindernissenfa
Separate Umlenkrolle für Seilzüge, Umlenkrolle für sämtliche Seilzugvarianten, Für Applikationen mit Seilaustritt ≥ 3°, Ideal für Eck- und Wandmontage, Aufbrechen von Eis auf Messseil, Zum Überbrücken von Kanten und Hindernissenfa