Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt LB8122A.1.EL
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Gateway für PROFINET LB8122A.1.EL

LB8122A.1.EL
  • Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Konfigurations- und Parametereinstellungen
  • Kommunikation über PROFINET
  • HART-Kommunikation über HART I/P

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB8122A.1.EL

Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Nennspannung12 V DC ,
Verlustleistung4,53 W
Leistungsaufnahme4,53 W
Feldbusanschaltung
FeldbustypPROFINET
Ethernet-Schnittstelle
AnschlussartRJ-45 , über Frontbuchse
Übertragungsrate10BASE-T, 100BASE-TX 100 MBit/s
Stationsanschlussdirekt an PLS oder SPS oder über Hub/Switch
KabeltypSFTP nach ISO/IEC 11801 für Cat-5e oder besser
Buslängemax. 100 m pro Link
AdresszuweisungDHCP, über Controller (DCP) oder feste IP-Adresse
Ethernet-AdresseIP V4-Adresse (voreingestellt: DHCP ein, änderbar über Display)
Unterstützte E/A-ModuleLB1x01*…LB1x03*, LB1x08*, LB1x09*, LB2x01*…LB2x17*, LB3x01*…LB3x06*, LB4x01*, LB4x02*, LB4x04*…LB4x06*, LB5x01*, LB5x02*, LB5x04*…LB5x06*, LB6x01*, LB6x05*, LB6x06*, LB6x08*, LB6x10*…LB6x17*, LB7x04*
HART-Kommunikationüber PROFINET und HART I/P
PROFINET-KonformitätsklasseCC B
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Galvanische Trennung
Ethernet/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 35 Veff oder 50 V DC
RS 485-Schnittstelle/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 35 Veff oder 50 V DC
Isolationsspannung1500 V AC nach IEEE 802.3u
Elektrische Isolierung
Versorgung, interner Bus/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 V DC
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Konformität
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEEE 802.3
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-56
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (Modul) , auf Backplane montiert
Anschlussüber Backplane
Masseca. 150 g
Abmessungen32,5 x 100 x 102 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatDEMKO 16 ATEX 1780 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-15:2010

Internationale Zulassungen
ATEX-ZulassungDEMKO 16 ATEX 1780 X
IECEx-ZulassungIECEx UL 16.0141 X
Zugelassen fürEx nA IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB8122A.1.EL

Funktion

Das PROFINET-Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den E/A-Modulen auf der Backplane und dem Leitystem.

Die HART-Kommunikation erfolgt über PROFINET oder HART I/P.

Im Prozessabbild kann neben den Ein-/Ausgabedaten der E/A-Module auch auf die HART-Nebenvariablen zugegriffen werden.

Informationsmaterial: LB8122A.1.EL

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Platzsparende Erweiterung für bestehende AnlagenGERPDF300 KB
Applikationsbericht - Redundanz der Kommunikation für ungestörten BetriebGERPDF530 KB
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme Typ LB und FB für digitale Anbindung analoger FeldgeräteGERPDF208 KB

Produktdokumentation: LB8122A.1.EL

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Konfigurationsanleitung STEP 7GERPDF3894 KB
Konfigurationsanleitung TIA PortalGERPDF4061 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF154 KB
Handbücher
CFC für STEP 7GERPDF1472 KB
Hardwarehandbuch LB-Remote-I/O-SystemGERPDF5386 KB
HandbuchGERPDF6011 KB
Softwareinformationen
Software Product Note Remote I/O DTM / Softwareproduktschein Remote I/O DTMALLPDF256 KB

Konstruktion / Simulation: LB8122A.1.EL

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2652 KB

Zulassungen: LB8122A.1.EL

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322310003602 (Mannheim)ALLPDF1085 KB

Software: LB8122A.1.EL

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSDML file for LB/FB PROFINET Gateways LB/FB8x22 / GSDML-Datei für LB/FB PROFINET Gateways LB/FB8x22ZIP360 KB
CFC Device Driver Blocks for SIMATIC PCS 7 / CFC Device Driver Blocks for SIMATIC PCS 7ZIP15869 KB