Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt HM-PF-USB-010031

Viator USB-HART-Schnittstelle HM-PF-USB-010031

HM-PF-USB-010031
  • HART-konform für die Kommunikation mit allen HART-Feldgeräten und fehlerfreie Slave-Tests
  • Bezieht Strom über den USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung nötig, um das Modem zu betreiben
  • Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
  • Kompatibel mit USB 1.1
  • Integriertes Anschlusskabel endet mit zwei Prüfklemmen und einem USB-Anschlusskabel
  • Polaritätsunempfindliche Prüfklemmen
  • Kompatibel mit 32- und 64-Bit-Windows® 7 und 10

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HM-PF-USB-010031

Produktbeschreibung
Schnittstelle für die Inbetriebnahme und Kalibrierung von HART-Feldgeräten sowie für die Datenerfassung von diesen Geräten
Versorgung
Eingangsstrom11 mA bei 5 V
StromversorgungStromversorgung über USB-Anschluss
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Schnittstelle
SchnittstellentypUSB-Port
Ausgang
Signal0,5 ± 0,1 Vpp trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz, 24 VDC bei 40 mA zu Gerät
Galvanische Trennung
Ausgang/Schnittstelle1500 V DC
Systemanforderungen
Betriebssystem32-bit und 64-bit Windows® 7 und Windows® 10
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95 % Feuchte nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussUSB (Baumuster A) Steckverbinder , Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen75 mm x 33 mm x 15 mm
Höhe15 mm
Breite33 mm
Länge75 mm
Kabellänge1,8 m 2-adriges Kabel mit 2 Prüfklemmen
15,2 cm Kabel endet mit einem USB-Steckverbinder Typ A
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127242391
ETIM 9.0EC001604
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001467
UNSPSC 12.139121008

Details: HM-PF-USB-010031

Funktion

Die Viator® USB-HART-Schnittstelle ermöglicht eine flexible PC-Kommunikationsverbindung zu HART-Netzwerken. Sie dient der Inbetriebnahme, Wartung und Kalibrierung von HART-Feldgeräten oder -sendern sowie der Erfassung von Daten dieser Geräte. Die Schnittstelle ist kompakt und rugged, wodurch sie für den Feldeinsatz geeignet ist.

Produktdokumentation: HM-PF-USB-010031

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF149 KB
Handbücher
Viator Check Software User ManualENGPDF6287 KB
HandbuchGERPDF959 KB

Zulassungen: HM-PF-USB-010031

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CertificateL2-06-1000-1022ALLPDF125 KB
Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5150BALLPDF127 KB

Software: HM-PF-USB-010031

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Viator USB Driver 2.12.36.4 / Viator USB Driver 2.12.36.418-34544A_USB_DRIVERZIP2239 KB
Softwaretools
Viator Installer 32 bit (v5.0.0) / Viator Installer 32 bit (v5.0.0)ZIP11982 KB
Viator Installer 64 bit (v5.0.0) / Viator Installer 64 bit (v5.0.0)118-0219DZIP11991 KB

Zugehörige Produkte: HM-PF-USB-010031

Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Geräte-DTM, Für HART-Multiplexer, Kommunikations-DTMpa