Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

HART-Verbindungskabel mit Steckern K-HM26-114026

K-HM26-114026
  • Zubehör K-System
  • Anschlusskabel für KF*-HM*-16 zum Termination Board
  • 26-poliges Flachbandkabel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  K-HM26-114026

Produktbeschreibung
HART-Verbindungskabel für die Verbindung Primärmodul/Sekundärmodul - Termination Board
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
Anschluss
Gerät1 x IDC-Buchse, 26-polig
Termination Board1 x IDC-Buchse, 26-polig
Kabellängevariabel 1 ... 8 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002584
ETIM 8.0EC002584
ETIM 7.0EC002584
ETIM 6.0EC002584
ETIM 5.0EC002584
UNSPSC 12.139121008

Details: K-HM26-114026

Funktion

Das Anschlusskabel K-HM26 wird zum Anschluss eines HART-Multiplexers KFD*-HM*-16 an ein K-System-Termination Board benutzt.

Das Anschlusskabel hat eine Länge von 1 m. Andere Kabellängen (max. 8 m) sind auf Anfrage lieferbar.

Zugehörige Produkte: K-HM26-114026

Spezifikationen
Zubehör K-System, Anschlusskabel für KF*-HM*-16 zum Termination Board, 26-poliges Flachbandkabelpa