Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
HART-Verbindungskabel für die Verbindung Primärmodul/Sekundärmodul - Termination Board |
Umgebungsbedingungen | ||
---|---|---|
Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | ||
Gerät | 1 x IDC-Buchse, 26-polig | |
Termination Board | 1 x IDC-Buchse, 26-polig | |
Kabellänge | 1 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Das Anschlusskabel K-HM26 wird zum Anschluss eines HART-Multiplexers KFD*-HM*-16 an ein K-System-Termination Board benutzt.
Das Anschlusskabel hat eine Länge von 1 m. Andere Kabellängen (max. 8 m) sind auf Anfrage lieferbar.
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Passende Systemkomponenten | ||||||
|
||||||
|
||||||
Spezifikationen | ||||||
|