Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
DTM-FC.ADM
Produktbeschreibung |
Bedienoberfläche für Advanced Diagnostics, Professional Edition |
Software |
Hardwarevoraussetzungen | PC mit 1 GHz-Prozessor und mind. 512 MByte RAM |
Betriebssystem | Windows 7, VISTA und XP, jeweils mit .NET-Framework 1.1 und PACTwareTM 3.6/4.0 |
Sprachen | Englisch |
Lizenzierung | Neu-Lizenz: DTM-FC-ADM: voller Funktionsumfang, eine Lizenz pro DM-AM-Modul erforderlich. Upgrade Lizenz: DTM-FC-ADM.UPG: upgrade der vorhandenen DTM-FC-ADM |
Expertensystem | Eingebautes Expertensystem interpretiert das Verhalten jedes Segmentes basierend auf Regeln und gibt zielgerichtete Informationen im Klartext. Diagnostiziert Ursachen präzise und schlägt einfach zu verstehende Lösungen vor. |
Physical Layer-Diagnose | Zustand der Hilfsspannungsversorgung, Segmentspannnung, Asymmetrie, Rauschen, Signallevel, Signalpolarität, Jitter |
Commissioning Wizard | Report über Physical Layer- und Kommunikationsdaten pro Gerät oder Segment. Automatisierung sich wiederholender Aufgaben während der Inbetriebnahme. |
Snapshot Explorer | Schnittstelle für den Zugriff auf die gespeicherten Physical Layer Measurement Reports. |
History Data Export | Export von Langzeitdaten nach Excel sowie in die Formate kommaseparierte (CSV-) oder Binärdatei zur grafischen Analyse und Diagrammerstellung |
Integrated oscilloscope | Zeigt Feldbussignale in Wellenform und mit großer Detailgenauigkeit an. Zur Unterstützung der Fehlersuche und -behebung werden auch selten auftretende Ereignisse von den Triggerfunktionen des Oszilloskops erfasst. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242505 |
ECLASS 12.0 | 27242502 |
ECLASS 11.0 | 27242502 |
ECLASS 10.0.1 | 27242502 |
ECLASS 9.0 | 27242502 |
ECLASS 8.0 | 27242502 |
ECLASS 5.1 | 27242502 |
ETIM 9.0 | EC000757 |
ETIM 8.0 | EC001416 |
ETIM 7.0 | EC001416 |
ETIM 6.0 | EC001416 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Details:
DTM-FC.ADM
Produktdokumentation:
DTM-FC.ADM
Zugehörige Produkte:
DTM-FC.ADM
Zubehör |
|
|
|
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa |
|
|
|
|
Software zum Verbinden von Menschen, Informationen, Systemen und Geräten, Für mit .NET entwickelte Softwareanwendungen, Für den Betrieb von PACTware benötigtpa |
|