Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G
Produktbeschreibung |
Buskabel PROFIBUS, M12 auf M12, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 2 + Schirm |
Übertragungsrate | max. 12 MBit/s |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gerade |
Gewinde 2 | M12 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 250 V |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (253 ... 353 K), Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (233 ... 353 K) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP69K |
Anschluss | M12-Stecker/-Buchse, 5-polig, B-codiert |
Material | |
| Kontakte | CuSn |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kabel | PUR |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Überwurfstecker | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Dichtung | NBR |
| Aderisolation | PE |
Kabel | 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele |
| Manteldurchmesser | ∅ 7,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt |
| Farbe | violett |
| Adern | 2 x 0,25 mm2 |
| Leiteraufbau | 19 x 0,13 mm ∅ |
| Schirm | Geflecht verzinnte Kupferdrähte, 80 % Bedeckung |
| Länge | 12 m |
Masse | 757 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G
Konstruktion / Simulation:
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G
Zulassungen:
V15B-G-12M-PUR-ABG-V15B-G