Zubehör von |
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 IO-Link-Portsfa |
|
|
|
|
Optical Print Inspector, Lesung von allen gängigen 1-D-, 2-D-Codes, Erkennung von Logos, Ethernet, RS 232, Geschwindigkeiten bis zu 6 m/sfa |
|
|
|
|
R2000 HD, 2-D-LiDAR-Sensor für präzise Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa |
|
|
|
|
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa |
|
|
|
|
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), PROFINET-Schnittstelle, Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Bogeninspektions-Sensor zur Überwachung von Bogenfolgen mittels Bildverarbeitung oder Barcode-Auswertungfa |
|
|
|
|
Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Messbereich: X = 60 ... 345 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scanrate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP-Schnittstellefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 30 Bit Multiturn, Integrierter Webserver, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Ethernet TCP/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: TCP/IP, Physikalisch: Ethernetfa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 16 Bit Singleturn, Integrierter Webserver, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Ethernet TCP/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: TCP/IP, Physikalisch: Ethernetfa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 30 Bit Multiturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet TCP/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: TCP/IP, Physikalisch: Ethernetfa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP, 16 Bit Singleturn, Integrierter Webserver, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet TCP/IP, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: TCP/IP, Physikalisch: Ethernetfa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 16 Bit Singleturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet POWERLINK, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: Ethernet Powerlink, Physikalisch: Ethernet, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Ethernet POWERLINK, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: Ethernet Powerlink, Physikalisch: Ethernet, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 16 Bit Singleturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Ethernet POWERLINK, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: Ethernet Powerlink, Physikalisch: Ethernet, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa |
|
|
|
|
Optical Print Inspector, Lesung von allen gängigen 1-D-, 2-D-Codes, Erkennung von Logos, Ethernet, RS 232, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s; Polarisationsfilterfa |
|
|
|
|
Stationäres Multicode-Lesegerät für alle gängigen 1-D-, 2-D- und Pharmacodes bei Geschwindigkeiten von 10 m/s, XVGA-Auflösung, Ethernetfa |
|
|
|
|
Optical Print Inspector, Lesung von allen gängigen 1-D-, 2-D-Codes, Erkennung von Logos, Ethernet, RS 232, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s; Polarisationsfilterfa |
|
|
|
|
Optical Print Inspector, Lesung von DataMatrix-Codes, PROFINET, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s, Polarisationsfilterfa |
|
|
|
|
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, Ethernet-Schnittstelle mit Powerlink, 30 Bit Multiturn, Zwei Ethernet-Anschlüsse mit integriertem Hub, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Ethernet POWERLINK, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: Ethernet Powerlink, Physikalisch: Ethernet, Protokoll: Powerlink Standardprotokollfa |
|
|
|
|
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa |
|
|
|
|
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Sehr hohe Winkelauflösung, Roter Laser als Lichtsender, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa |
|
|
|
|
R2000 HD, 2-D-LiDAR-Sensor für einfache Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 12 m auf Objekt, Ethernet, Mittlere Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa |
|
|
|
|
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Tiefkühlanwendungen, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa |
|
|
|
|
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Tiefkühlanwendungenfa |
|
|
|
|
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, 360°-Messwinkel, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa |
|
|
|
|
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa |
|
|
|
|
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa |
|
|
|
|
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Tiefkühlanwendungen, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa |
|
|
|
|
R2300, 3-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Hohe Winkelauflösung, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Kompakte Bauform, Hohe Verschmutzungstoleranzfa |
|
|
|
|
R2300, 2-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Hohe Winkelauflösung, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Kompakte Bauform, Hohe Verschmutzungstoleranzfa |
|
|
|
|
R2000 SD, 2-D-LiDAR-Sensor für einfache Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 25 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa |
|
|
|
|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Ausgabe der Codequalität, Verschmutzungserkennungfa |
|
|
|
|
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 10 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkel, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa |
|
|
|
|
Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scanrate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP-Schnittstellefa |
|