Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Verbindungskabel V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G
  • D-Kodierung für Ethernet
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Komplett silikonfrei
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Beständig gegenüber Schweißspritzern
  • Beständig gegenüber Sonnenlicht
  • Ölbeständig
  • Schleppkettentauglich
  • Hochflexibel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

Produktbeschreibung
Buskabel Ethernet, M12 auf M12, D-kodiert, TPE-Kabel 4-polig, CAT5e, geschirmt
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2RJ-45
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 60 V DC
max. 48 V AC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand≤ 5 mΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussGerätestecker M12 x 1 , 4-polig , D-kodiert , RJ-45 , CAT5e
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperPVC schwarz
KabelTPE schweißperlenbeständig
ÜberwurfmutterMessing vernickelt
AderisolationPolyethylen (PE)
Kabel2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele
Manteldurchmesser6,6 mm
Biegeradius> 34 mm
Farbeblaugrün
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,25 mm2
Leiteraufbau7 x 0,32 mm ∅
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt, 75 % Bedeckung
Länge2 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklen≥ 1000000 @ 10 x Kabelaußendurchmesser, Mindestradius
≥ 10000000 @ 20 x Kabelaußendurchmesser, Mindestradius
Masse116,4 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

Zugehörige Produkte: V1SD-G-GN2M-TPE-A1S-V45-G

Zubehör von
Unmanaged IP67-Ethernet-Switch mit 8 M12-Ports und erweitertem Temperaturbereichfa