Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Produktbeschreibung |
Buskabel Ethernet, M12, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 + Schirm |
Anschluss 1 | Stecker |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Codierung 1 | D-kodiert |
Anschluss 2 | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | 150 mΩ/m |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
| Normen | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) |
| Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 |
| Halogenfreiheit | IEC 60754-1 |
| Chemische Beständigkeit | DIN EN 60811-2-1 |
| Spezifikation | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 |
Anschluss | M12 x 1 Stecker, 4-polig, D-codiert |
Material | |
| Kontakte | CuZn |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Griffkörper | TPU, schwarz / PA |
| Kabel | PUR |
| Überwurfstecker | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Aderisolation | PE |
Kabel | 2 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele |
| Manteldurchmesser | 6,7 mm |
| Biegeradius | > 8 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Farbe | wasserblau (RAL 5021) |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: weiß/orange Ader 2: orange Ader 3: weiß/grün Ader 4: grün |
| Leiteraufbau | 7 x 0,15 mm ∅ |
| Schirm | Alu-kaschierte Polyesterfolie Cu-Geflecht, verzinnt, 70 % Bedeckung |
| Länge | 2 m |
Masse | 108 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Zulassungen:
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Zugehörige Produkte:
V1SD-G-2M-PUR-ABG
Zubehör von |
|
|
|
Stationäres Lesegerät für Ex-Bereichfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|