Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1D-G-2M-PUR-ABG-V1SD-90-W
Produktbeschreibung |
Buskabel Ethernet M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gewinkelt D-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel blau, Cat5, geschirmt, ölbeständig |
Allgemeine Daten |
Individuelle Anpassung | Kodierung um -90° gedreht |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | D-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | Stecker |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gewinkelt |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | D-kodiert |
| Individuelle Anpassung | Kodierung um -90° gedreht |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Prüfspannung | 700 V |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Feldbusstandard | Ethernet 100 Mbit/s |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Komponentenkategorie | CAT5 (IEC 11801) |
Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 / UL 2556 |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Werkzeugmontage | Längsrändel |
| Steckzyklen | min. 100 |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 6,4 mm |
| Biegeradius | > 8 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelfarbe | wasserblau (RAL 5021) |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 / 26 AWG |
| Adernfarbe | Ader 1: weiß/orange Ader 2: weiß/grün Ader 3: orange Ader 4: grün |
| Leiteraufbau | |
| Aderaufbau | 7 x 0,16 mm ∅ paarverseilt |
| Schirm | Alu-kaschierte Polyesterfolie Cu-Geflecht, verzinnt, 70 % Bedeckung |
| Länge | 2 m |
Masse | 131 g |
Material |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder | |
| Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Kabel | |
| Mantel | PUR |
| Aderisolation | PE |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Entflammbarkeit | VW-1 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1D-G-2M-PUR-ABG-V1SD-90-W
Konstruktion / Simulation:
V1D-G-2M-PUR-ABG-V1SD-90-W
Zulassungen:
V1D-G-2M-PUR-ABG-V1SD-90-W
Zugehörige Produkte:
V1D-G-2M-PUR-ABG-V1SD-90-W
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa |
|