Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Montageplatte MH-F31/F31K

MH-F31/F31K
  • Lochbild 30 x 80 mm
  • Montageplatte mit Welle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MH-F31/F31K

Produktbeschreibung
Montageplatte
Mechanische Daten
MaterialPA 12
BefestigungsschraubeZylinderkopfschrauben Montageplatte DIN 912
mit Innensechskant
Allgemeine Informationen
LieferumfangMontageplatte MH-BT65
Befestigungsschraube Montageplatte
4 x Zylinderkopfschraube DIN 912, M5x12, Edelstahl mit Innensechskant
4 x Fächerscheibe DIN 6797, Form J
Befestigungsschraube Sensor F31
2 x Zylinderkopfschraube DIN 912, M5X16, Edelstahl mit Innensechskant
Befestigungsschraube Sensor F31K
2 x Zylinderkopfschraube DIN 912, M5X20, Edelstahl mit Innensechskant

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-F31/F31K