Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Magnetsystem-Tester für Magnetsystem in Hydraulikzylinder |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 9 V Blockbatterie, zugängig über Deckel an der Gehäuserückwand |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP40 | |
Material | ||
Gehäuse | ABS, schwarz | |
Abmessungen | ||
Höhe | 24 mm | |
Breite | 65 mm | |
Länge | 100 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 9.0 | EC000305 |
ETIM 8.0 | EC000305 |
ETIM 7.0 | EC000305 |
ETIM 6.0 | EC000305 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113642 |
Der Magnetsystem-Tester MT 01 dient zum Überprüfen des Magnetsystems in Hydraulikzylindern.
Der Magnetfeldsensor MB-F32-... ermöglicht die Erfassung der Kolbenposition durch die Zylinderwand eines Stahlzylinders. Dazu muss ein Magnetsystem im Kolben eingebaut werden. Mit dem Magnetsystem-Tester MT 01 kann überprüft werden, ob ein ausreichendes Magnetfeld für die Funktion des MB-F32-... erzeugt wird.
Der Kolben mit dem Magnetsystem muß mindestens einmal den Hub des Zylinders durchlaufen.
Zur Überprüfung wird der Magnetsystem-Tester in Richtung der Längsachse direkt an die Außenwand des Zylinders gehalten. Durch Drücken der Taste "Test" wird das Gerät aktiviert.
10 LEDs dienen zur optischen Anzeige der magnetischen Flußdichte an der Zylinderaußenwand.